SO 00040 - Male adaptor
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_00040.prj},{NB=SO 00040-1/4-1/2 246.0401.108},{TYPE=SO 00040-1/4-1/2},{MATNR=246.0401.108},{G=G1/4},{R=R1/2},{BAR=125},{SW=22},{L=28.0},{BK=20.0},{ZK=10.0},{EK=6.0},{KG=5.820},{G1=13.157},{R1=20.955},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 00040-1/8-1/8 246.0401...
SO 00040-1/8-1/8
246.0401.042
G1/8
R1/8
125
14
18.0
10.5
5.5
4.0
1.200
CW617N (Messing)
SO 00040-1/8-1/4 246.0401...
SO 00040-1/8-1/4
246.0401.044
G1/8
R1/4
125
14
22.0
14.5
6.5
4.0
1.960
CW617N (Messing)
SO 00040-1/8-3/8 246.0401...
SO 00040-1/8-3/8
246.0401.046
G1/8
R3/8
125
17
24.0
16.5
8.5
4.0
3.820
CW617N (Messing)
SO 00040-1/8-1/2 246.0401...
SO 00040-1/8-1/2
246.0401.048
G1/8
R1/2
125
22
28.0
20.5
10.5
4.0
7.680
CW617N (Messing)
SO 00040-1/4-1/8 246.0401...
SO 00040-1/4-1/8
246.0401.102
G1/4
R1/8
125
17
20.0
12.0
7.0
5.0
1.780
CW617N (Messing)
SO 00040-1/4-1/4 246.0401...
SO 00040-1/4-1/4
246.0401.104
G1/4
R1/4
125
17
24.0
16.0
8.0
6.0
2.600
CW617N (Messing)
SO 00040-1/4-3/8 246.0401...
SO 00040-1/4-3/8
246.0401.106
G1/4
R3/8
125
17
24.0
16.0
8.0
6.0
3.160
CW617N (Messing)
SO 00040-1/4-1/2 246.0401...
SO 00040-1/4-1/2
246.0401.108
G1/4
R1/2
125
22
28.0
20.0
10.0
6.0
5.820
CW617N (Messing)
SO 00040-3/8-1/8 246.0401...
SO 00040-3/8-1/8
246.0401.162
G3/8
R1/8
100
22
22.0
13.5
8.5
4.0
3.650
CW617N (Messing)
SO 00040-3/8-1/4 246.0401...
SO 00040-3/8-1/4
246.0401.164
G3/8
R1/4
100
22
26.0
17.5
9.5
8.0
3.620
CW617N (Messing)
SO 00040-3/8-3/8 246.0401...
SO 00040-3/8-3/8
246.0401.166
G3/8
R3/8
100
22
26.0
17.5
9.5
8.0
4.430
CW617N (Messing)
SO 00040-3/8-1/2 246.0401...
SO 00040-3/8-1/2
246.0401.168
G3/8
R1/2
100
22
28.0
19.5
9.5
8.0
6.040
CW617N (Messing)
SO 00040-1/2-1/4 246.0401...
SO 00040-1/2-1/4
246.0401.224
G1/2
R1/4
100
27
28.0
17.5
9.5
7.0
6.160
CW617N (Messing)
SO 00040-1/2-3/8 246.0401...
SO 00040-1/2-3/8
246.0401.226
G1/2
R3/8
100
27
28.0
17.5
9.5
10.0
5.950
CW617N (Messing)
SO 00040-1/2-1/2 246.0401...
SO 00040-1/2-1/2
246.0401.228
G1/2
R1/2
100
27
30.0
19.5
9.5
12.0
7.080
CW617N (Messing)
SO 00040-1/2-3/4 246.0401...
SO 00040-1/2-3/4
246.0401.232
G1/2
R3/4
100
30
32.0
21.5
9.5
12.0
12.080
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 01121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 03021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 02121 - Elbow union with male adaptor SO 00040
SERTO
11.03.2024
SO 41600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 40040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 00040 NPT - Male adaptor NPT
SERTO
11.03.2024
SO 03121 - Tee union with male adaptor SO 00040
SERTO
11.03.2024
SO 50040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 00030 NPT - Female adaptor NPT
SERTO
11.03.2024
SO 01200 - Male adaptor G-G
SERTO
11.03.2024
SO 42021 RED - Elbow reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 00030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
AD A 50 G-R - Male adaptor G-R
EXMAR
02.12.2021
SO 00040 METR - Male adaptor METR
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성