SO 00001 - Compression ferrule
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_00001.prj},{NB=SO 00001-12 246.0010.120},{TYPE=SO 00001-12},{MATNR=246.0010.120},{DK=12.00},{BAR=100},{L=10.0},{D=16.0},{ZK=1.2},{EK=11.0},{KG=0.530},{V=1},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
L
[mm]
D
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 40001-4 (MM) 016.0010....
SO 40001-4 (MM)
016.0010.040 (MM)
4.00
125
5.0
6.0
1.0
3.4
0.050
CW617N (Messing)
SO 40001-5 (MM) 016.0010....
SO 40001-5 (MM)
016.0010.050 (MM)
5.00
125
5.5
6.8
1.0
4.0
0.060
CW617N (Messing)
SO 40001-6 (MM) 016.0010....
SO 40001-6 (MM)
016.0010.060 (MM)
6.00
250
6.5
8.4
1.2
4.5
0.120
CW617N (Messing)
SO 00001-8 246.0010.080
SO 00001-8
246.0010.080
8.00
125
7.0
11.0
1.0
7.0
0.190
CW617N (Messing)
SO 00001-10 246.0010.100
SO 00001-10
246.0010.100
10.00
100
8.0
13.5
1.0
9.0
0.320
CW617N (Messing)
SO 00001-12 246.0010.120
SO 00001-12
246.0010.120
12.00
100
10.0
16.0
1.2
11.0
0.530
CW617N (Messing)
SO 00001-14 246.0010.140
SO 00001-14
246.0010.140
14.00
64
12.0
18.0
1.5
13.0
0.760
CW617N (Messing)
SO 00001-15 246.0010.150
SO 00001-15
246.0010.150
15.00
64
12.0
18.5
1.5
14.0
0.740
CW617N (Messing)
SO 40001-6,35 (MM) 016.00...
SO 40001-6,35 (MM)
016.0010.063 (MM)
6.35
100
6.5
8.4
1.2
4.5
0.110
CW617N (Messing)
SO 00001-7,94 246.0010.07...
SO 00001-7,94
246.0010.079
7.94
125
7.0
11.0
1.0
7.0
0.190
CW617N (Messing)
SO 00001-9,52 246.0010.09...
SO 00001-9,52
246.0010.095
9.52
100
8.0
13.0
1.0
8.0
0.310
CW617N (Messing)
SO 00001-12.7 246.0010.12...
SO 00001-12.7
246.0010.127
12.70
100
10.0
17.0
1.2
11.0
0.600
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성