SO 43021 - Tee union
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_43021.prj},{NB=SO 43021-16 018.3000.160},{TYPE=SO 43021-16},{MATNR=018.3000.160},{DK=16.00},{BAR=40},{M=M24x1.5},{SW1=27},{SW2=22},{L=40.5},{ZK=26.5},{EK=14.0},{KG=27.160},{NDM=24.000},{P=1.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
SW2
[mm]
SW2
SW1
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 43021-2 018.3000.020
SO 43021-2
018.3000.020
2.00
125
M6x0.75
8
7
16.5
12.5
1.5
1.480
CW617N (Messing)
SO 43021-3 018.3000.030
SO 43021-3
018.3000.030
3.00
125
M6x0.75
8
7
18.0
13.0
2.5
1.500
CW617N (Messing)
SO 43021-4 018.3000.040
SO 43021-4
018.3000.040
4.00
125
M8x1
10
10
22.0
16.0
3.4
2.670
CW617N (Messing)
SO 43021-5 018.3000.050
SO 43021-5
018.3000.050
5.00
125
M8x1
10
10
22.5
16.0
4.0
2.630
CW617N (Messing)
SO 43021-6 018.3000.060
SO 43021-6
018.3000.060
6.00
250
M10x1
12
10
23.5
16.0
4.0
4.240
CW617N (Messing)
SO 43021-8 018.3000.080
SO 43021-8
018.3000.080
8.00
150
M12x1
14
10
26.0
18.0
6.0
5.590
CW617N (Messing)
SO 43021-10 018.3000.100
SO 43021-10
018.3000.100
10.00
125
M14x1
17
14
30.5
20.5
8.0
8.840
CW617N (Messing)
SO 43021-12 018.3000.120
SO 43021-12
018.3000.120
12.00
100
M16x1
19
17
32.5
21.5
10.0
11.320
CW617N (Messing)
SO 43021-13 018.3000.130
SO 43021-13
018.3000.130
13.00
40
M20x1.5
24
19
36.0
23.5
11.0
19.180
CW617N (Messing)
SO 43021-14 018.3000.140
SO 43021-14
018.3000.140
14.00
40
M20x1.5
24
19
36.0
23.5
12.0
19.710
CW617N (Messing)
SO 43021-15 018.3000.150
SO 43021-15
018.3000.150
15.00
40
M20x1.5
24
19
36.0
23.5
12.0
18.750
CW617N (Messing)
SO 43021-16 018.3000.160
SO 43021-16
018.3000.160
16.00
40
M24x1.5
27
22
40.5
26.5
14.0
27.160
CW617N (Messing)
SO 43021-17 018.3000.170
SO 43021-17
018.3000.170
17.00
40
M24x1.5
27
22
40.5
26.5
15.0
26.400
CW617N (Messing)
SO 43021-18 018.3000.180
SO 43021-18
018.3000.180
18.00
40
M24x1.5
27
22
40.5
26.5
15.0
25.600
CW617N (Messing)
SO 43021-19 018.3000.190
SO 43021-19
018.3000.190
19.00
25
M28x1.5
32
27
48.0
30.5
16.0
41.400
CW617N (Messing)
SO 43021-22 018.3000.220
SO 43021-22
018.3000.220
22.00
25
M28x1.5
32
27
48.0
30.5
19.0
37.350
CW617N (Messing)
SO 43021-28 018.3000.280
SO 43021-28
018.3000.280
28.00
16
M36x2
41
32
58.5
39.0
24.0
44.500
CW617N (Messing)
SO 43021-35 018.3000.350
SO 43021-35
018.3000.350
35.00
16
M42x2
50
41
67.0
45.0
31.0
135.500
CW617N (Messing)
SO 43021-3,2 018.3000.032
SO 43021-3,2
018.3000.032
3.20
125
M8x1
10
10
22.0
16.0
2.5
2.700
CW617N (Messing)
SO 43021-6,35 018.3000.06...
SO 43021-6,35
018.3000.063
6.35
250
M10x1
12
10
23.5
16.0
4.0
4.200
CW617N (Messing)
SO 43021-9,52 018.3000.09...
SO 43021-9,52
018.3000.095
9.52
125
M14x1
17
14
30.5
20.5
8.0
9.020
CW617N (Messing)
SO 43021-12,7 018.3000.12...
SO 43021-12,7
018.3000.127
12.70
40
M20x1.5
24
19
36.0
23.5
11.0
19.180
CW617N (Messing)
SO 43021-15,88 018.3000.1...
SO 43021-15,88
018.3000.158
15.88
40
M24x1.5
27
22
40.5
26.5
14.0
27.160
CW617N (Messing)
SO 43021-22,22 018.3000.2...
SO 43021-22,22
018.3000.222
22.22
25
M28x1.5
32
27
48.0
30.5
19.0
37.350
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 41121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 42021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 42621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 41221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 42421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 43621 T - Adjustable tee union
SERTO
11.03.2024
AD HN 40 R - Male threaded adaptor R
SERTO
11.03.2024
SO 41521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 44021 - Cross union
SERTO
11.03.2024
SO 41021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
SO NV 41A21 - Regulating valve
SERTO
30.04.2024
SO 43621 L - Adjustable L union
SERTO
11.03.2024
SO 43021 RED - Tee reduction union
SERTO
08.03.2024
SO NV 41A40 - Regulating valve with male adaptor SO 40040
SERTO
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성