SO 41704 - Adjustable female adaptor radial dismantling
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41704.prj},{NB=SO 41704-A15-1/2 016.1711.534},{TYPE=SO 41704-A15-1/2},{MATNR=016.1711.534},{AD=15.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=40},{SW=27},{L=50.0},{BK=30.0},{ZK=35.0},{EK=12.0},{KG=7.120},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41704-A12-3/8 016.1711...
SO 41704-A12-3/8
016.1711.390
12.00
G3/8
60
22
44.0
28.0
32.0
9.0
4.170
CW617N (Messing)
SO 41704-A12-1/2 016.1711...
SO 41704-A12-1/2
016.1711.400
12.00
G1/2
60
27
48.0
28.0
33.0
9.0
7.000
CW617N (Messing)
SO 41704-A15-1/2 016.1711...
SO 41704-A15-1/2
016.1711.534
15.00
G1/2
40
27
50.0
30.0
35.0
12.0
7.120
CW617N (Messing)
SO 41704-A15-3/4 016.1711...
SO 41704-A15-3/4
016.1711.536
15.00
G3/4
40
36
54.0
30.0
37.0
12.0
14.920
CW617N (Messing)
SO 41704-A22-1 016.1711.7...
SO 41704-A22-1
016.1711.770
22.00
G1
25
41
64.0
36.0
44.0
18.0
20.740
CW617N (Messing)
SO 41704-A28-1 1/4 016.17...
SO 41704-A28-1 1/4
016.1711.860
28.00
G1 1/4
16
50
72.5
41.5
49.5
23.0
31.960
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SPR - Hose Clamp
SAMLO
24.03.2023
SO 41021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
Hose Clamps SSB / SSD - SSB 10-16 ST-VZ
Schmalz
12.09.2017
D - Reducing nipple
Festo
22.08.2023
SO 41521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 40511 - Male adaptor hose nozzle R
SERTO
11.03.2024
SO 01221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 01011 - Straight union
SERTO
11.03.2024
SO 41821 - Reduction union for union body
SERTO
11.03.2024
Hose Clamps SSB / SSD - SSB 16-27 ST-VZ
Schmalz
12.09.2017
MxxPGxx/OMR - Reduction metric - PG with O-ring
Jacob
23.01.2024
GEKA® plus threaded hose fitting female
GEKA by KARASTO
12.10.2021
6xxxx/OM - Reduction metric - PG with O-ring
Jacob
23.01.2024
SO 41021 RED - Straight reduction union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성