SO 41626 - Adjustable male adaptor union radial dismantling
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41626.prj},{NB=SO 41626-A15-3/4 018.1631.536},{TYPE=SO 41626-A15-3/4},{MATNR=018.1631.536},{DK=15.00},{R=R3/4},{RX=26.441},{BAR=40},{M=M20x1.5},{SW1=27},{SW2=24},{L=63.0},{ZK=56.5},{EK=12.0},{KG=12.040},{NDM=20.000},{P=1.500},{NG=14.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41626-A15-1/2 018.1631...
SO 41626-A15-1/2
018.1631.534
15.00
R1/2
40
M20x1.5
22
24
61.0
54.5
12.0
10.590
CW617N (Messing)
SO 41626-A15-3/4 018.1631...
SO 41626-A15-3/4
018.1631.536
15.00
R3/4
40
M20x1.5
27
24
63.0
56.5
12.0
12.040
CW617N (Messing)
SO 41626-A22-1 018.1631.7...
SO 41626-A22-1
018.1631.770
22.00
R1
25
M28x1.5
36
32
73.5
66.5
18.0
24.520
CW617N (Messing)
SO 41626-A28-1 1/4 018.16...
SO 41626-A28-1 1/4
018.1631.860
28.00
R1 1/4
16
M36x2
46
41
86.5
77.5
23.0
49.020
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성