SO 41300 - Tube stub
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41300.prj},{NB=SO 41300-A14 016.1300.140},{TYPE=SO 41300-A14},{MATNR=016.1300.140},{AD=14.00},{BAR=40},{L=31.0},{D=17.5},{EK=11.0},{KG=2.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
L
[mm]
D
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41300-A6 016.1300.060
SO 41300-A6
016.1300.060
6.00
200
19.0
8.4
4.0
0.300
CW617N (Messing)
SO 41300-A8 016.1300.080
SO 41300-A8
016.1300.080
8.00
100
22.0
10.5
6.0
0.500
CW617N (Messing)
SO 41300-A10 016.1300.100
SO 41300-A10
016.1300.100
10.00
80
27.0
12.7
8.0
0.800
CW617N (Messing)
SO 41300-A12 016.1300.120
SO 41300-A12
016.1300.120
12.00
60
30.0
14.7
9.0
1.400
CW617N (Messing)
SO 41300-A14 016.1300.140
SO 41300-A14
016.1300.140
14.00
40
31.0
17.5
11.0
2.000
CW617N (Messing)
SO 41300-A15 016.1300.150
SO 41300-A15
016.1300.150
15.00
40
31.0
18.0
12.0
2.100
CW617N (Messing)
SO 41300-A17 016.1300.170
SO 41300-A17
016.1300.170
17.00
40
37.0
21.0
14.0
2.800
CW617N (Messing)
SO 41300-A18 016.1300.180
SO 41300-A18
016.1300.180
18.00
40
36.0
22.0
15.0
3.100
CW617N (Messing)
SO 41300-A22 016.1300.220
SO 41300-A22
016.1300.220
22.00
25
40.0
26.0
19.0
4.200
CW617N (Messing)
SO 41300-A28 016.1300.280
SO 41300-A28
016.1300.280
28.00
16
47.0
32.5
23.0
9.400
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 43021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 42021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 42421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 40001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
11.03.2024
SO 41524 - Panel mount union max. panel thickness 16 mm
SERTO
11.03.2024
SO 41221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 01124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 40503 - Hose nozzle
SERTO
11.03.2024
SO 41304 - Tube stub radial dismantling
SERTO
11.03.2024
SO 42621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 41124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
SO 44021 - Cross union
SERTO
11.03.2024
SO 41821 - Reduction union for union body
SERTO
11.03.2024
SO 40020 - Union nut
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성