SO 41124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41124.prj},{NB=SO 41124-8-1/4 018.1141.170},{TYPE=SO 41124-8-1/4},{MATNR=018.1141.170},{DK=8.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=150},{M=M12x1},{SW1=14},{SW2=19},{L=37.0},{D=18.5},{IK=12.0},{TK=1.5},{ZK=17.0},{EK=6.5},{KG=3.900},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{DOWNLOAD=PICT},{NDM=12.000},{P=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41124-2-1/8 018.1141.0...
SO 41124-2-1/8
018.1141.020
2.00
G1/8
125
M6x0.75
8
14
23.5
14.5
8.0
1.0
11.5
1.5
1.300
CW617N (Messing)
SO 41124-3-1/8 018.1141.0...
SO 41124-3-1/8
018.1141.040
3.00
G1/8
125
M6x0.75
8
14
25.0
14.5
8.0
1.0
12.0
2.5
1.400
CW617N (Messing)
SO 41124-4-1/8 018.1141.0...
SO 41124-4-1/8
018.1141.060
4.00
G1/8
125
M8x1
10
14
28.5
14.5
8.0
1.0
14.5
3.4
1.800
CW617N (Messing)
SO 41124-4-1/4 018.1141.0...
SO 41124-4-1/4
018.1141.065
4.00
G1/4
125
M10x1
12
19
35.5
18.5
12.0
1.5
16.0
3.4
3.000
CW617N (Messing)
SO 41124-5-1/8 018.1141.0...
SO 41124-5-1/8
018.1141.082
5.00
G1/8
125
M8x1
10
14
29.0
14.5
8.0
1.0
14.5
3.5
1.800
CW617N (Messing)
SO 41124-5-1/4 018.1141.0...
SO 41124-5-1/4
018.1141.084
5.00
G1/4
125
M10x1
12
19
35.5
18.5
12.0
1.5
16.0
4.0
3.000
CW617N (Messing)
SO 41124-6-1/8 018.1141.1...
SO 41124-6-1/8
018.1141.100
6.00
G1/8
250
M10x1
12
14
30.0
14.5
8.0
1.0
14.5
4.5
1.700
CW617N (Messing)
SO 41124-6-1/4 018.1141.1...
SO 41124-6-1/4
018.1141.110
6.00
G1/4
250
M10x1
12
19
35.5
18.5
12.0
1.5
16.0
4.5
3.000
CW617N (Messing)
SO 41124-6-3/8 018.1141.1...
SO 41124-6-3/8
018.1141.120
6.00
G3/8
250
M12x1
14
22
38.5
22.5
12.0
2.0
18.5
6.5
5.800
CW617N (Messing)
SO 41124-6-1/2 018.1141.1...
SO 41124-6-1/2
018.1141.125
6.00
G1/2
250
M12x1
14
27
42.0
26.5
14.0
2.5
20.0
4.5
9.400
CW617N (Messing)
SO 41124-8-1/8 018.1141.1...
SO 41124-8-1/8
018.1141.160
8.00
G1/8
150
M12x1
14
14
31.5
14.5
8.0
1.0
15.5
4.5
2.700
CW617N (Messing)
SO 41124-8-1/4 018.1141.1...
SO 41124-8-1/4
018.1141.170
8.00
G1/4
150
M12x1
14
19
37.0
18.5
12.0
1.5
17.0
6.5
3.900
CW617N (Messing)
SO 41124-8-3/8 018.1141.1...
SO 41124-8-3/8
018.1141.180
8.00
G3/8
150
M12x1
14
22
38.5
22.5
12.0
2.0
18.5
6.5
5.800
CW617N (Messing)
SO 41124-8-1/2 018.1141.1...
SO 41124-8-1/2
018.1141.185
8.00
G1/2
150
M12x1
14
27
42.0
27.0
14.0
2.5
20.0
6.5
9.400
CW617N (Messing)
SO 41124-10-1/4 018.1141....
SO 41124-10-1/4
018.1141.270
10.00
G1/4
125
M14x1
17
19
39.0
18.5
12.0
1.5
17.0
7.0
5.000
CW617N (Messing)
SO 41124-10-3/8 018.1141....
SO 41124-10-3/8
018.1141.280
10.00
G3/8
125
M14x1
17
22
40.5
22.5
12.0
2.0
18.5
8.5
6.400
CW617N (Messing)
SO 41124-10-1/2 018.1141....
SO 41124-10-1/2
018.1141.285
10.00
G1/2
125
M16x1
19
27
45.0
27.0
14.0
2.5
20.0
8.5
10.400
CW617N (Messing)
SO 41124-12-1/4 018.1141....
SO 41124-12-1/4
018.1141.380
12.00
G1/4
100
M16x1
19
19
40.0
18.5
12.0
1.5
17.0
7.0
5.900
CW617N (Messing)
SO 41124-12-3/8 018.1141....
SO 41124-12-3/8
018.1141.390
12.00
G3/8
100
M16x1
19
22
41.5
22.5
12.0
2.0
18.5
10.0
6.600
CW617N (Messing)
SO 41124-12-1/2 018.1141....
SO 41124-12-1/2
018.1141.400
12.00
G1/2
100
M16x1
19
27
45.0
27.0
14.0
2.5
20.0
10.0
10.000
CW617N (Messing)
SO 41124-3,2-1/8 018.1141...
SO 41124-3,2-1/8
018.1141.045
3.20
G1/8
125
M6x0.75
8
14
25.0
14.5
8.0
1.0
12.0
2.2
1.400
CW617N (Messing)
SO 41124-6,35-1/8 018.114...
SO 41124-6,35-1/8
018.1141.135
6.35
G1/8
250
M10x1
12
14
30.0
14.5
8.0
1.0
14.5
4.5
2.100
CW617N (Messing)
SO 41124-6,35-1/4 018.114...
SO 41124-6,35-1/4
018.1141.140
6.35
G1/4
250
M10x1
12
19
35.5
18.5
12.0
1.5
16.0
4.5
3.700
CW617N (Messing)
SO 41124-9,52-1/4 018.114...
SO 41124-9,52-1/4
018.1141.230
9.52
G1/4
125
M14x1
17
19
39.0
18.5
12.0
1.5
17.0
8.0
5.100
CW617N (Messing)
SO 41124-9,52-3/8 018.114...
SO 41124-9,52-3/8
018.1141.235
9.52
G3/8
125
M14x1
17
22
40.5
22.5
12.0
2.0
18.5
8.0
6.500
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 40007 - Washer for male threads
SERTO
11.03.2024
SO 41001 - Nipple connection
SERTO
11.03.2024
SO 41124 METR - Male adaptor union METR with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 40003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 41124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
SO 41121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 42621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 41521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 41221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 METR - Male adaptor union METR
SERTO
11.03.2024
SO 43021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 42824 METR - Single banjo METR
SERTO
30.04.2024
SO 01124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 40030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성