SO 40526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_40526.prj},{NB=SO 40526-A8-8 018.0520.154},{TYPE=SO 40526-A8-8},{MATNR=018.0520.154},{DK=8.0},{DK1=8.0},{M=M12x1},{SW=14},{L1=41.0},{L2=32.0},{D=9.5},{BK=17.0},{EK=6.0},{KG=1.790},{NDM=12.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK1
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
BK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 40526-A5-3 018.0520.06...
SO 40526-A5-3
018.0520.060
5.0
3.0
M8x1
10
26.0
20.0
3.8
9.0
2.5
0.704
CW617N (Messing)
SO 40526-A6-2,5 018.0520....
SO 40526-A6-2,5
018.0520.095
6.0
2.5
M10x1
12
25.0
19.0
3.0
7.5
2.0
1.060
CW617N (Messing)
SO 40526-A6-3 018.0520.10...
SO 40526-A6-3
018.0520.100
6.0
3.0
M10x1
12
26.0
20.0
3.8
8.0
2.5
1.056
CW617N (Messing)
SO 40526-A6-4 018.0520.11...
SO 40526-A6-4
018.0520.110
6.0
4.0
M10x1
12
28.0
22.0
5.0
10.5
3.0
1.074
CW617N (Messing)
SO 40526-A6-8 018.0520.12...
SO 40526-A6-8
018.0520.121
6.0
8.0
M10x1
12
38.0
32.0
9.5
17.0
4.0
1.660
CW617N (Messing)
SO 40526-A6-6 018.0520.12...
SO 40526-A6-6
018.0520.122
6.0
6.0
M10x1
12
38.0
32.0
7.5
17.0
4.0
1.316
CW617N (Messing)
SO 40526-A8-6 018.0520.14...
SO 40526-A8-6
018.0520.140
8.0
6.0
M12x1
14
36.0
29.0
7.5
16.5
4.0
1.768
CW617N (Messing)
SO 40526-A8-8 018.0520.15...
SO 40526-A8-8
018.0520.154
8.0
8.0
M12x1
14
41.0
32.0
9.5
17.0
6.0
1.790
CW617N (Messing)
SO 40526-A8-10 018.0520.1...
SO 40526-A8-10
018.0520.157
8.0
10.0
M12x1
14
45.0
34.0
11.5
19.0
6.0
2.320
CW617N (Messing)
SO 40526-A10-8 018.0520.1...
SO 40526-A10-8
018.0520.190
10.0
8.0
M14x1
17
39.0
32.0
9.5
16.5
6.0
3.086
CW617N (Messing)
SO 40526-A10-10 018.0520....
SO 40526-A10-10
018.0520.198
10.0
10.0
M14x1
17
45.0
38.0
11.5
19.0
7.0
3.086
CW617N (Messing)
SO 40526-A10-12 018.0520....
SO 40526-A10-12
018.0520.199
10.0
12.0
M14x1
17
45.0
38.0
13.5
19.0
7.0
3.654
CW617N (Messing)
SO 40526-A10-13 018.0520....
SO 40526-A10-13
018.0520.200
10.0
13.0
M14x1
17
45.0
40.0
15.0
21.0
7.0
4.198
CW617N (Messing)
SO 40526-A12-10 018.0520....
SO 40526-A12-10
018.0520.240
12.0
10.0
M16x1
19
42.0
35.0
11.5
18.5
7.0
4.274
CW617N (Messing)
SO 40526-A15-13 018.0520....
SO 40526-A15-13
018.0520.430
15.0
13.0
M20x1.5
24
45.0
38.0
15.0
20.5
11.0
6.980
CW617N (Messing)
SO 40526-A22-19 018.0520....
SO 40526-A22-19
018.0520.760
22.0
19.0
M28x1.5
32
56.0
48.0
21.5
25.5
16.0
14.060
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 40003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 40503 - Hose nozzle
SERTO
11.03.2024
Ace joints - female screw
ASOH
17.02.2017
SO 50526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
11.03.2024
N-..-P-..-MS - barbed hose fitting
Festo
26.09.2023
Z7720 - Hose nipples
STRACK
11.10.2022
SO 42721 - Panel mount elbow union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 41121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
C - barbed hose fitting
Festo
23.08.2023
N-..-P- - barbed hose fitting
Festo
26.09.2023
SO 40511 - Male adaptor hose nozzle R
SERTO
11.03.2024
CH23 - Hose nozzle
PROPLASTICA
19.08.2021
SO 40020 - Union nut
SERTO
11.03.2024
PTGSG-ZT - Two start Trapezoidal Lead Screws
igus
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성