SO 40040 - Male adaptor
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_40040.prj},{NB=SO 40040-12-1/4 016.0401.380},{TYPE=SO 40040-12-1/4},{MATNR=016.0401.380},{DK=12.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=100},{M=16x1},{SW=19},{L=23.0},{BK=16.0},{ZK=8.0},{EK=8.5},{KG=2.110},{C=11},{NDM=16.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 40040-6-1/8 016.0401.1...
SO 40040-6-1/8
016.0401.100
6.00
R1/8
250
10x1
12
17.0
11.0
6.0
5.0
0.820
CW617N (Messing)
SO 40040-6-1/4 016.0401.1...
SO 40040-6-1/4
016.0401.110
6.00
R1/4
250
10x1
14
21.0
15.0
7.0
5.0
1.862
CW617N (Messing)
SO 40040-6-3/8 016.0401.1...
SO 40040-6-3/8
016.0401.120
6.00
R3/8
250
10x1
17
20.0
14.0
6.0
5.0
2.436
CW617N (Messing)
SO 40040-6-1/2 016.0401.1...
SO 40040-6-1/2
016.0401.125
6.00
R1/2
250
10x1
22
23.0
17.0
7.0
5.0
4.662
CW617N (Messing)
SO 40040-8-1/8 016.0401.1...
SO 40040-8-1/8
016.0401.160
8.00
R1/8
150
12x1
14
18.0
11.0
6.0
6.5
0.986
CW617N (Messing)
SO 40040-8-1/4 016.0401.1...
SO 40040-8-1/4
016.0401.170
8.00
R1/4
150
12x1
14
22.0
15.0
7.0
6.5
1.536
CW617N (Messing)
SO 40040-8-3/8 016.0401.1...
SO 40040-8-3/8
016.0401.180
8.00
R3/8
150
12x1
17
22.0
15.0
7.0
6.5
2.944
CW617N (Messing)
SO 40040-10-1/4 016.0401....
SO 40040-10-1/4
016.0401.270
10.00
R1/4
125
14x1
17
22.0
15.0
7.0
8.5
1.646
CW617N (Messing)
SO 40040-10-3/8 016.0401....
SO 40040-10-3/8
016.0401.280
10.00
R3/8
125
14x1
17
22.0
15.0
7.0
8.5
2.430
CW617N (Messing)
SO 40040-10-1/2 016.0401....
SO 40040-10-1/2
016.0401.285
10.00
R1/2
125
14x1
22
23.0
16.0
6.0
8.5
4.910
CW617N (Messing)
SO 40040-12-1/4 016.0401....
SO 40040-12-1/4
016.0401.380
12.00
R1/4
100
16x1
19
23.0
16.0
8.0
8.5
2.110
CW617N (Messing)
SO 40040-12-3/8 016.0401....
SO 40040-12-3/8
016.0401.390
12.00
R3/8
100
16x1
19
23.0
16.0
8.0
10.5
2.462
CW617N (Messing)
SO 40040-12-1/2 016.0401....
SO 40040-12-1/2
016.0401.400
12.00
R1/2
100
16x1
22
26.0
19.0
9.0
10.5
5.020
CW617N (Messing)
SO 40040-15-3/8 016.0401....
SO 40040-15-3/8
016.0401.532
15.00
R3/8
40
20x1.5
24
24.0
16.0
8.0
10.5
3.650
CW617N (Messing)
SO 40040-15-1/2 016.0401....
SO 40040-15-1/2
016.0401.534
15.00
R1/2
40
20x1.5
24
28.0
20.0
10.0
13.0
4.770
CW617N (Messing)
SO 40040-15-3/4 016.0401....
SO 40040-15-3/4
016.0401.536
15.00
R3/4
40
20x1.5
27
27.5
19.5
7.5
13.0
8.475
CW617N (Messing)
SO 40040-18-1/2 016.0401....
SO 40040-18-1/2
016.0401.646
18.00
R1/2
40
24x1.5
30
29.0
21.0
11.0
13.0
7.000
CW617N (Messing)
SO 40040-18-3/4 016.0401....
SO 40040-18-3/4
016.0401.648
18.00
R3/4
40
24x1.5
30
29.5
21.5
9.5
15.0
8.920
CW617N (Messing)
SO 40040-22-1/2 016.0401....
SO 40040-22-1/2
016.0401.764
22.00
R1/2
25
28x1.5
36
29.0
21.0
11.0
15.0
8.915
CW617N (Messing)
SO 40040-22-3/4 016.0401....
SO 40040-22-3/4
016.0401.768
22.00
R3/4
25
28x1.5
36
29.5
21.5
9.5
19.0
9.740
CW617N (Messing)
SO 40040-28-1 016.0401.85...
SO 40040-28-1
016.0401.850
28.00
R1
16
36x2
41
36.0
26.0
12.0
24.0
14.300
CW617N (Messing)
SO 40040-35-1 1/4 016.040...
SO 40040-35-1 1/4
016.0401.944
35.00
R1 1/4
16
42x2
50
42.0
30.0
16.0
31.0
26.940
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 00040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO CV 43A21 - Taper seat non-return valve
SERTO
30.04.2024
SO 41521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 41121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
Unidirectional valves Series VNR
Camozzi
16.05.2024
SO 43121 - Tee union with male adaptor SO 40040
SERTO
11.03.2024
SO 40040 NPT - Male adaptor NPT
SERTO
11.03.2024
AD A 40 NPT-NPT - Male adaptor NPT-NPT
SERTO
11.03.2024
SO 42021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 41021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
SO 40030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
AD A 40 G-R - Male adaptor G-R
SERTO
11.03.2024
I.RFM_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L FEMALE /...
FG INOX
16.02.2017
SO 50040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성