SO 40001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_40001_red.prj},{NB=SO 40001-15-13 016.0014.430},{TYPE=SO 40001-15-13},{MATNR=016.0014.430},{DK=13.00},{DKRK=15.00},{BAR=40},{L=14.0},{D=18.0},{ZK=1.4},{EK=11.0},{KG=0.953},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{V=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DKRK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
L
[mm]
D
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 40001-5-3 016.0014.060
SO 40001-5-3
016.0014.060
3.00
5.00
125
7.5
6.8
0.8
2.5
0.128
CW617N (Messing)
SO 40001-6-4 016.0014.110
SO 40001-6-4
016.0014.110
4.00
6.00
100
8.5
8.4
1.0
3.4
0.208
CW617N (Messing)
SO 40001-6-5 016.0014.117
SO 40001-6-5
016.0014.117
5.00
6.00
100
8.7
8.4
1.0
4.0
0.170
CW617N (Messing)
SO 40001-8-6 016.0014.140
SO 40001-8-6
016.0014.140
6.00
8.00
250
9.5
10.5
1.2
4.5
0.330
CW617N (Messing)
SO 40001-10-8 016.0014.19...
SO 40001-10-8
016.0014.190
8.00
10.00
150
11.5
12.7
1.2
6.5
0.473
CW617N (Messing)
SO 40001-12-10 016.0014.2...
SO 40001-12-10
016.0014.240
10.00
12.00
100
12.5
14.7
1.2
8.5
0.649
CW617N (Messing)
SO 40001-14-12 016.0014.3...
SO 40001-14-12
016.0014.340
12.00
14.00
40
14.0
17.5
1.4
10.0
0.976
CW617N (Messing)
SO 40001-15-12 016.0014.4...
SO 40001-15-12
016.0014.420
12.00
15.00
40
14.0
18.0
1.4
10.0
1.136
CW617N (Messing)
SO 40001-15-13 016.0014.4...
SO 40001-15-13
016.0014.430
13.00
15.00
40
14.0
18.0
1.4
11.0
0.953
CW617N (Messing)
SO 40001-17-14 016.0014.5...
SO 40001-17-14
016.0014.530
14.00
17.00
40
15.7
21.0
1.4
12.0
1.673
CW617N (Messing)
SO 40001-18-15 016.0014.6...
SO 40001-18-15
016.0014.610
15.00
18.00
40
15.7
22.0
1.4
13.0
1.751
CW617N (Messing)
SO 40001-18-16 016.0014.6...
SO 40001-18-16
016.0014.620
16.00
18.00
40
15.7
22.0
1.4
14.0
1.524
CW617N (Messing)
SO 40001-22-17 016.0014.7...
SO 40001-22-17
016.0014.750
17.00
22.00
25
19.0
26.0
1.4
15.0
2.962
CW617N (Messing)
SO 40001-22-18 016.0014.7...
SO 40001-22-18
016.0014.755
18.00
22.00
25
19.0
26.0
1.4
16.0
2.744
CW617N (Messing)
SO 40001-22-19 016.0014.7...
SO 40001-22-19
016.0014.760
19.00
22.00
25
19.0
26.0
1.4
16.0
2.504
CW617N (Messing)
SO 40001-4-3,2 016.0014.0...
SO 40001-4-3,2
016.0014.042
3.20
4.00
125
7.0
6.0
0.8
2.5
0.090
CW617N (Messing)
SO 40001-10-7,94 016.0014...
SO 40001-10-7,94
016.0014.187
7.94
10.00
150
11.5
12.7
1.2
6.5
0.450
CW617N (Messing)
SO 40001-15-12,7 016.0014...
SO 40001-15-12,7
016.0014.427
12.70
15.00
40
15.0
18.0
1.4
11.0
0.990
CW617N (Messing)
SO 40001-22-19,05 016.001...
SO 40001-22-19,05
016.0014.762
19.05
22.00
25
19.0
26.0
1.4
17.0
2.600
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성