카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
DIAPHRAGM VALVE (Flange)-JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
DIAPHRAGM VALVE (Flange)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/diaphragm_valve_flange/diaphragm_valve__flange_jis_asmtab.prj},{NB=DVEF50 (V-EF)},{STD=JIS},{VERS=6},{A=50},{B=2},{SD=52},{L=210},{SH=233},{DH=148},{W=142},{SL=27},{D=155},{C=120},{NH=4-19},{NX=4},{SHX=19},{T=20},{LH=148},{MB=V},{MS=EF},{MBX='V','PVC','T','HT','P','PP','F','PVDF'},{MSX='EF','EPDM','PF','PTFE'},{PPATH=assemblies/diaphragm_valve_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SH
[mm]
DH
[mm]
W
[mm]
SL
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
[mm]
LH
[mm]
DVEF15
DVEF15
JIS
15
1/2
16
110
169.5
122
80
76
10
95
70
4-15
14
80
DVEF20
DVEF20
JIS
20
3/4
20
120
184.0
134
80
82
12
100
75
4-15
14
80
DVEF25
DVEF25
JIS
25
1
25
130
210.5
148
80
90
15
125
90
4-19
14
80
DVEF32
DVEF32
JIS
32
11/4
32
142
212.5
145
80
90
15
135
100
4-19
16
80
DVEF40
DVEF40
JIS
40
11/2
41
180
275.0
205
125
122
20
140
105
4-19
16
125
DVEF50
DVEF50
JIS
50
2
52
210
310.5
233
148
142
27
155
120
4-19
20
148
DVEF65
DVEF65
JIS
65
21/2
67
250
378.5
291
210
170
36
175
140
4-19
22
210
DVEF80
DVEF80
JIS
80
3
80
280
414.5
322
210
202
37
185
150
8-19
22
210
DVEF100
DVEF100
JIS
100
4
100
340
497.0
392
260
255
61
210
175
8-19
24
260
DVEF125
DVEF125
JIS
125
5
125
410
560.0
435
350
320
61
250
210
8-23
24
350
DVEF150
DVEF150
JIS
150
6
150
480
630.0
490
350
375
70
280
240
8-23
26
350
DVEF200
DVEF200
JIS
200
8
198
570
797.0
632
410
416
96
330
290
12-23
29
410
DVEF250
DVEF250
JIS
250
10
248
680
980.0
780
555
540
132
400
355
12-25
31
555
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIAPHRAGM VALVE (Socket Type)-JIS
SEKISUI
24.09.2019
GATE VALVE (Internal thread) -JIS
SEKISUI
09.02.2021
DIAPHRAGM VALVE (Socket Type)-ANSI
SEKISUI
24.09.2019
DIAPHRAGM VALVE (Flange)-ANSI
SEKISUI
24.09.2019
STRAINER (Flange)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
PRESSURE REGULATION VALVE (Flange) - JIS
SEKISUI
09.02.2021
RELIEF VALVE (Flange) - JIS
SEKISUI
09.02.2021
BALL VALVE (Flange)-JIS
SEKISUI
09.02.2021
CHECK VALVE SWING TYPE-JIS
SEKISUI
24.09.2019
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (Flange) - JIS
SEKISUI
24.09.2019
JIS10KF
SEKISUI
10.04.2024
DIAPHRAGM VALVE (Flange)-DIN
SEKISUI
24.09.2019
DIAPHRAGM VALVE (Thread Type)-JIS
SEKISUI
24.09.2019
DIAPHRAGM VALVE (Thread Type)-ANSI
SEKISUI
24.09.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성