카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
K TYPE Electric BALL VALVE-Direct mount (Flange) - JIS
SEKISUI
Electric Valve
K TYPE Electric BALL VALVE-Direct mount
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/k_type_el_ball_v_direct_mount/k_type_el_ball_valve_fla_dm_jis_asmtab.prj},{NB=B1K132Z},{STD=JIS},{VERS=4},{A=32},{AX1=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{LPVCHT=190},{LPPPVDF=190},{D=135},{C=100},{NH=4-19},{NX=4},{SHX=19},{T=16},{SH=186},{SH2=43},{DU=81},{A1=82.5},{A2=76},{B1=63.5},{B2=78.0},{W1=98},{W2=60},{AT=EB-05},{X=42.0},{Y=-},{M=M5 x 8},{MB=1},{MBX= '1', 'PVC', '2', 'HT', '3', 'PP', '4', 'PVDF'},{MS=K1},{SV=5},{PPATH=parts/k_type_el_ball_valve_fla_dm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ø
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
ØD
[mm]
C
ØC
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
t
[mm]
SH
Max. h
[mm]
SH2
h2
[mm]
DU
ØDu
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
B1K115Z
B1K115Z
JIS
15
1/2
15
143
95
70
4-15
14
163
28
49
82.5
76
63.5
78.0
EB-Z
27.0
M5 x 8
B1K120Z
B1K120Z
JIS
20
3/4
20
172
100
75
4-15
14
168
32
59
82.5
76
63.5
78.0
EB-Z
32.0
M5 x 8
B1K125Z
B1K125Z
JIS
25
1
25
187
125
90
4-19
14
179
37
67
82.5
76
63.5
78.0
EB-Z
37.0
M5 x 8
B1K132Z
B1K132Z
JIS
32
1 1/4
32
190
135
100
4-19
16
186
43
81
82.5
76
63.5
78.0
EB-05
42.0
M5 x 8
B1K140Z
B1K140Z
JIS
40
1 1/2
40
212
140
105
4-19
16
206
52
98
82.5
76
63.5
78.0
EB-05
57.0
M6 x 11
B1K150Z
B1K150Z
JIS
50
2
50
234
155
120
4-19
20
212
63
120
82.5
76
63.5
78.0
EB-05
67.0
M6 x 11
B1K165Z
B1K165Z
JIS
65
2 1/2
65
259
175
140
4-19
22
239
81
150
82.5
76
63.5
78.0
EB-05
81.0
M6 x 10
B1K180Z
B1K180Z
JIS
80
3
80
304
185
150
8-19
22
285
99
186
97.5
109
67.0
80.5
EB-10
99.7
M8 x 10
B1K11HZ
B1K11HZ
JIS
100
4
100
372
210
175
8-19
24
316
121
233
97.5
109
67.0
80.5
EB-10
119.7
M8 x 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성