카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Reducing Elbow
SEKISUI
Clean Pipe System
ESLON UNIFIT COMPACT FITTING
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/clean_pipe_system/elson_unifit_comp_fitting/reducing_elbow.prj},{NB=BURL753},{ORDERNO=BURL753},{A=75x40},{H=120},{H1=148},{D2=77},{D=102},{D1=58},{D3=48.51},{DO=89.60},{Z=56},{Z1=100},{M=HI-PVC},{VER=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
D2
Ød
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D3
Ød1
[mm]
DO
Ødo
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
BURL655
BURL655
65x16
110
115
65
87
31
22.40
76.60
49
85
HI-PVC
BURL654
BURL654
65x20
110
120
65
87
36
26.45
76.60
49
85
HI-PVC
BURL653
BURL653
65x25
110
125
65
87
42
32.55
76.60
49
85
HI-PVC
BURL652
BURL652
65x30
110
124
65
87
48
38.53
76.60
49
82
HI-PVC
BURL651
BURL651
65x40
110
140
65
87
58
48.51
76.60
49
92
HI-PVC
BURL757
BURL757
75x16
120
127
77
102
36
22.40
89.60
56
97
HI-PVC
BURL756
BURL756
75x20
120
127
77
102
36
26.45
89.60
56
92
HI-PVC
BURL755
BURL755
75x25
120
133
77
102
42
32.55
89.60
56
93
HI-PVC
BURL754
BURL754
75x30
120
133
77
102
48
38.53
89.60
56
91
HI-PVC
BURL753
BURL753
75x40
120
148
77
102
58
48.51
89.60
56
100
HI-PVC
BURL752
BURL752
75x50
120
156
77
102
70
60.53
89.60
56
103
HI-PVC
BURL751
BURL751
75x65
120
155
77
102
87
76.60
89.60
56
95
HI-PVC
BURL1H8
BURL1H8
100x16
155
149
100
130
36
22.40
114.70
71
119
HI-PVC
BURL1H7
BURL1H7
100x20
155
149
100
130
36
26.45
114.70
71
114
HI-PVC
BURL1H6
BURL1H6
100x25
155
154
100
130
42
32.55
114.70
71
114
HI-PVC
BURL1H5
BURL1H5
100x30
155
155
100
130
48
38.53
114.70
71
113
HI-PVC
BURL1H4
BURL1H4
100x40
155
160
100
130
58
48.51
114.70
71
112
HI-PVC
BURL1H3
BURL1H3
100x50
155
165
100
130
70
60.53
114.70
71
112
HI-PVC
BURL1H2
BURL1H2
100x65
155
178
100
130
87
76.60
114.70
71
118
HI-PVC
BURL1H1
BURL1H1
100x75
155
186
100
130
102
89.60
114.70
71
122
HI-PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성