Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
MMS-PI1 - 프로그램 가능한 마그네틱 스위치
SCHUNK
그리핑 시스템
센서
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/sensoren/mms_pi1_22.prj},{NB=SCHUNK-0301111 MMS 22-PI1-S-M8-NPN-HD},{IDNR=0301111},{HD=1.000},{L=22.000},{SA=0.000},{TYP1=6.000},{POSLED1=5.000},{POSLED2=11.600},{PARTSERVER=0.000},{TYPRMPG=0.000},{TYPISCHESCHALTZ=0.001},{MAXSCHALTFREQUE=1000},{PRODUKTGEWICHT=0.01},{MINUMGEBUNGSTEM=-10},{MAXUMGEBUNGSTEM=70},{DICHTHEITIPSENS=67},{DICHTHEITIPSTEC=67},{NENNSPANNUNG=24},{MINSPANNUNG=10},{MAXSPANNUNG=30},{SPANNUNGSABFALL=1.5},{MAXSCHALTSTROM=0.05},{KABELDURCHMESSE=2.1},{MINBIEGERADIUSD=21},{MINBIEGERADIUSS=10.5},{ANZAHLADERN=3},{ADERQUERSCHNITT=0.14},{KABELLAENGE=30},{TYP=MMS 22-PI1-S-M8-NPN-HD},{ONLINE=Zur Produktseite},{EPLAN=../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{SCHALTFUNKTION=Schließer}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
SCHALTFUNKTION
전환 기능
ⁿ/ₐ
SCHALTUNGSART
전환 유형
ⁿ/ₐ
TYPISCHESCHALTZ
전형적인 전환 시간
[s]
MAXSCHALTFREQUE
최대 전환 주파수
[Hz]
PRODUKTGEWICHT
제품 중량
[kg]
MINUMGEBUNGSTEM
최소 주위 온도
[°C]
MAXUMGEBUNGSTEM
최대 주위 온도
[°C]
DICHTHEITIPSENS
기밀성 IP (센서)
ⁿ/ₐ
DICHTHEITIPSTEC
기밀성 IP (센서, 연결됨)
ⁿ/ₐ
LEDANZEIGE
센서의 LED 디스플레이
ⁿ/ₐ
SPANNUNGSART
전압 유형
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
정격 전압
[V]
MINSPANNUNG
최소 전압
[V]
MAXSPANNUNG
최대 전압
[V]
SPANNUNGSABFALL
전압 하강
[V]
MAXSCHALTSTROM
최대 전환 전류
[A]
KABELDURCHMESSE
케이블 직경 D
[mm]
MINBIEGERADIUSD
최소 휨 반경(동적)
[mm]
MINBIEGERADIUSS
최소 휨 반경(정적)
[mm]
ANZAHLADERN
와이어 수
ⁿ/ₐ
ADERQUERSCHNITT
와이어 단면
[mm^2]
KABELLAENGE
케이블 길이 L
[cm]
KABELSTECKER
케이블 커넥터/케이블 엔드
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0301160 MMS 22-PI1...
0301160
MMS 22-PI1-S-M8-PNP
폐쇄기
PNP
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-1001354 MMS 22-PI1...
1001354
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-EX
폐쇄기
PNP
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-0301166 MMS 22-PI1...
0301166
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA
폐쇄기
PNP
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-0301110 MMS 22-PI1...
0301110
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD
폐쇄기
PNP
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
21.0
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-0301161 MMS 22-PI1...
0301161
MMS 22-PI1-S-M8-NPN
폐쇄기
NPN
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-0301167 MMS 22-PI1...
0301167
MMS 22-PI1-S-M8-NPN-SA
폐쇄기
NPN
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-0301111 MMS 22-PI1...
0301111
MMS 22-PI1-S-M8-NPN-HD
폐쇄기
NPN
0.001
1000
0.01
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
30
M8
85365005
SCHUNK-0301162 MMSK 22-PI...
0301162
MMSK 22-PI1-S-PNP
폐쇄기
PNP
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
와이어 스트랜드 열기
85365005
SCHUNK-1001355 MMSK 22-PI...
1001355
MMSK 22-PI1-S-PNP-EX
폐쇄기
PNP
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
와이어 스트랜드 열기
85365005
SCHUNK-0301168 MMSK 22-PI...
0301168
MMSK 22-PI1-S-PNP-SA
폐쇄기
PNP
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
와이어 스트랜드 열기
85365005
SCHUNK-0301112 MMSK 22-PI...
0301112
MMSK 22-PI1-S-PNP-HD
폐쇄기
PNP
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
와이어 스트랜드 열기
85365005
SCHUNK-0301163 MMSK 22-PI...
0301163
MMSK 22-PI1-S-NPN
폐쇄기
NPN
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
와이어 스트랜드 열기
85365005
SCHUNK-0301169 MMSK 22-PI...
0301169
MMSK 22-PI1-S-NPN-SA
폐쇄기
NPN
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
와이어 스트랜드 열기
85365005
SCHUNK-0301113 MMSK 22-PI...
0301113
MMSK 22-PI1-S-NPN-HD
폐쇄기
NPN
0.001
1000
0.04
-10
70
67
67
예
DC
24
10
30
1.5
0.05
2.1
21
10.5
3
0.14
200
와이어 스트랜드 열기
85365005
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성