Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SWS - 변경 - 퀵 체인지 시스템
SCHUNK
자동화 기술
시스템 변경
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/wechselsysteme/sws_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1499191 SWA-029-000-000-000, },{TYP1=19.000},{TYP2=1.000},{TYPA=2.000},{PARTSERVER=1.000},{EMPFHANDLINGGEWI=35.000},{VERRIEGELKRAFT=2850},{WIEDERHOLGENAUIG=0.015},{EIGENMASSE=0.670},{MAXABSTANDVERRIE=1.500},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYPX=SWA-029},{EPLAN=../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{IDSTA=1499191},{BG=029},{KOLBENHUBABFRAG=-},{MINABSTANDVERRI=-},{LUFTANSCHLUSSPNE=2x G1/8\"},{LUFTANSCHLUSSPN=-},{HAUPTANSCHLUSSGE=M5},{MAXZULACHSVERATZ=±0.9},{MAXZULWINKELVERS=±0.8},{UMGEBUNGSTEMPERA=5/60},{BETRIEBSDRUCK=4.5/6.9},{OPTIONA=ohne},{OPTIONAA=ohne},{OPTIONB=ohne},{OPTIONBB=ohne},{OPTIONC=ohne},{OPTIOND=ohne},{SIP=ohne},{ADAPTER=ohne},{SWD=ohne}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
EMPFHANDLINGGEWI
권장 핸들링 중량
[kg]
KOLBENHUBABFRAG
피스톤 스크로크 모니터링
ⁿ/ₐ
VERRIEGELKRAFT
체결력
[N]
WIEDERHOLGENAUIG
반복 정밀도
[mm]
EIGENMASSE
중량
[kg]
MINABSTANDVERRI
잠김 시 최대 거리
[mm]
MAXABSTANDVERRIE
잠김 시 최대 거리
[mm]
LUFTANSCHLUSSPNE
공기 연결 스레드 공압 피드 스루
ⁿ/ₐ
LUFTANSCHLUSSPN
공기 연결 스레드 공압 피드 스루
ⁿ/ₐ
HAUPTANSCHLUSSGE
주 연결부 잠금/잠금 해제
ⁿ/ₐ
MAXZULACHSVERATZ
최대 허용 XY 축 오프셋
[mm]
MAXZULWINKELVERS
최대 허용 각도 오프셋
[°]
UMGEBUNGSTEMPERA
최소/최대 주위 온도
[°C]
BETRIEBSDRUCK
최소/최대 작동 압력
[bar]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0302290 SWK-001-00...
0302290
SWK-001-000-000
1.400
-
170
0.010
0.030
-
1.000
4x M5
-
M3
±0.3
±0.8
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302291 SWA-001-00...
0302291
SWA-001-000-000
1.400
-
170
0.010
0.020
-
1.000
4x M5
-
-
±0.3
±0.8
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302292 SWK-001-E0...
0302292
SWK-001-E04-E04
1.400
-
170
0.010
0.020
-
1.000
4x M5
-
-
±0.3
±0.8
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302293 SWA-001-E0...
0302293
SWA-001-E04-E04
1.400
-
170
0.010
0.020
-
1.000
4x M5
-
-
±0.3
±0.8
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302307 SWK-005-00...
0302307
SWK-005-000-000
8.000
-
690
0.015
0.270
1.5
3.000
6x M5
-
M5
±1
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302308 SWA-005-00...
0302308
SWA-005-000-000
8.000
-
690
0.015
0.090
1.5
3.000
6x M5
-
-
±1
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-1405836 SWK-007-00...
1405836
SWK-007-000-000-IN03
16.000
통합형
1100
0.015
0.160
-
3.000
5x M5
-
M5
±1
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-1365513 SWA-007-00...
1365513
SWA-007-000-000
16.000
-
1100
0.015
0.080
-
3.000
5x M5
-
-
±1
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302316 SWK-011-00...
0302316
SWK-011-000-000
16.000
선택 사항
1100
0.015
0.130
-
3.000
6x M5
-
M5
±1
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302317 SWA-011-00...
0302317
SWA-011-000-000
16.000
-
0
0.015
0.090
-
3.000
6x M5
-
-
±1
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302322 SWK-020-00...
0302322
SWK-020-000-000
25.000
선택 사항
2300
0.015
0.680
-
3.000
12x M5
-
M5
±1
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302323 SWA-020-00...
0302323
SWA-020-000-000
25.000
-
0
0.015
0.310
-
3.000
12x M5
-
-
±1
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302326 SWK-021-00...
0302326
SWK-021-000-000
25.000
선택 사항
2300
0.015
0.500
-
3.000
8x G1/8"
-
M5
±1
±1
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302327 SWA-021-00...
0302327
SWA-021-000-000
25.000
-
0
0.015
0.300
-
3.000
8x G1/8"
-
-
±1
±1
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-1326008 SWK-022-00...
1326008
SWK-022-000-SM
25.000
통합형
2300
0.015
0.870
-
2.000
6x G3/8"
-
M5
±0.9
±0.8
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-1326013 SWA-022-00...
1326013
SWA-022-000
25.000
-
2300
0.015
0.550
-
2.000
6x G3/8"
-
M5
±0.9
±0.8
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302387 SWK-027-00...
0302387
SWK-027-000-000
38.000
통합형
3500
0.010
1.100
-
2.000
8x G1/8"
-
M5
±1
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302388 SWA-027-00...
0302388
SWA-027-000-000
38.000
-
0
0.010
0.290
-
2.000
8x G1/8"
-
-
±1
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-1499175 SWK-029-00...
1499175
SWK-029-000-000-000-SM
35.000
통합형
2850
0.015
0.990
-
1.500
2x G1/8"
-
M5
±0.9
±0.8
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-1499191 SWA-029-00...
1499191
SWA-029-000-000-000
35.000
-
2850
0.015
0.670
-
1.500
2x G1/8"
-
M5
±0.9
±0.8
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302364 SWK-040Q-0...
0302364
SWK-040Q-000-000-SG
50.000
통합형
5600
0.015
1.250
-
3.000
8x G1/8"
-
G1/8"
±2
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302374 SWK-040Q-0...
0302374
SWK-040Q-000-000
50.000
선택 사항
5600
0.015
1.250
-
3.000
8x G1/8"
-
G1/8"
±2
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302342 SWK-040-00...
0302342
SWK-040-000-000
50.000
선택 사항
5600
0.015
1.250
-
3.000
8x G1/8"
-
G1/8"
±2
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302343 SWA-040-00...
0302343
SWA-040-000-000
50.000
-
0
0.015
0.600
-
3.000
8x G1/8"
-
-
±2
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
SCHUNK-0302346 SWK-041-00...
0302346
SWK-041-000-000
50.000
선택 사항
4500
0.015
1.400
-
3.000
6x G3/8"
4x G1/8"
G1/8"
±2
±2
5/60
4.5/6.9
84799070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성