카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
MINIRAIL MNNL 42
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Profiled miniature guideway MINIRAIL
42
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/42/mnl_42_asmtab.prj},{NB=Minirail 1 MNNL 42-110-15-15-G1-V0-(1)},{A=16.000},{B=60.000},{B1=42.000},{B2=9.000},{J=12.000},{J1=9.500},{L=73.700},{L1=35.000},{L4=40.000},{L6=70.700},{L8=23.000},{N=45.000},{F1=4.500},{F2=8.000},{G=4.500},{G2=5.000},{M1=5.500},{O=4.900},{HS2=4.500},{HS3=2.800},{FS1=0.500},{FS2=0.300},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.500},{MS1=0.400},{MS2=14.000},{WSK=15.0},{YSK=15.0},{WSMIN=6.000},{YSMIN=6.000},{LSMI=110.0},{LSMA=990.0},{LSMAS=950.000},{VERS=2.000},{TYP1=42},{ASSIPRODUCT=1},{BG=42},{IDNR=},{TYP=MNNL 42},{WAGEN=MNNL 42},{E=M4},{PPATH=../../../minirail_mnl/minirail_mnl_parts/mnl_asmtpl.prj},{C0=11855},{C=6200},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=110},{L5=15},{L10=15},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L4
Pitch
[mm]
L6
[mm]
N
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
G2
[mm]
M1
[mm]
O
[mm]
C0
Static load capacity
[N]
C
Dynamic load capacity
[N]
M0Q
Permissible lateral static torque
[Nm]
M0L
Permissible longitudinal static torque
[Nm]
MQ
Permissible lateral dynamic torque
[Nm]
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
[Nm]
Minirail 1 MNNL 42-110-15...
MNNL 42
16.000
60.000
42.000
9.000
12.000
9.500
73.700
35.000
40.000
70.700
45.000
M4
4.500
8.000
4.500
5.000
5.500
4.900
11855
6200
250.2
118.6
130.8
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성