카탈로그: Schmidt-Kupplung
생성됨: 27.10.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmidt-Kupplung
Spinplus
Schmidt-Kupplung
0_spinplus
Powered by
CAD모델 선택
{schmidt_kupplung/0_spinplus/sp.prj},{NB=SP10-A 6 6},{FORM=sp10_a.jpg},{TYP=SP10-A},{D1CON=6,6.35,8,9,10,11,12},{D2CON=6,6.35,8,9,10,11,12},{D1=6.00},{D2=6.00},{D=39.5},{L=40},{DZMAX=12000},{TKN=10},{CT=1820},{J=125},{L1=18.0},{M=M4},{MA=3.0},{Y=8.5},{DKR=0.20},{DKW=1},{DKA=0.3},{CNSMASSEXACT=84},{INFO=PDF Info},{X=4.800},{XX=15.000},{A=1.500},{K=2.500},{K2=4.550},{B=5.500},{B2=1.250},{L2=12.500},{MM=2.500},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Coupling diameter
[mm]
L
Coupling length
[mm]
DZMAX
Maximum speed of the coupling
[1/min]
TKN
Continuous torque rating of the coupling
[Nm]
CT
Torsional stiffness
[Nm/rad]
J
Moment of inertia
[gcm2]
L1
Total hub length
[mm]
M
Screw size
ⁿ/ₐ
MA
Tightening torque
[Nm]
Y
Height
[mm]
DKR
Maximum radial offset capacity
[mm]
DKW
Maximum angular misalignment capacity
[°]
DKA
Maximum axial misalignment capacity
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
SP10-A Ø6 Ø6
SP10-A
SP10-A Ø6 Ø6
39.5
40
12000
10
1820
125
18.0
M4
3.0
8.5
0.20
1
0.3
84
SP10-B Ø11 Ø11
SP10-B
SP10-B Ø11 Ø11
39.5
28
12000
10
1820
154
12.0
M4
3.0
12.0
0.20
1
0.3
74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성