카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging - SPF 60 ED-65 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Packaging
Flat Suction Cups SPF
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_die_verpackungsindustrie/flachsauggreifer_spf/10_01_01_13251.prj},{NB=SPF 60 ED-65 G1/4-IG},{CNSORDERNO=SPF 60 ED-65 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.01.13251},{CTN=39269097},{DN=6.1},{DMS=65},{DS=61.2},{G1=G1/4\"-IG},{H=35.31},{LG1=12},{SW1=17},{Z=5.11},{SF=107},{POF=135},{LF=65},{V=12.669},{CR=75},{HD=6},{SZ=60},{NF=0},{SCM=Elastodur},{MH=65 Shore A},{MASS=23.7},{PF=SPF},{INFOTEXT=Bemassung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
DN
dn
[mm]
DMS
Dmax(S)
[mm]
DS
Ds
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
Z (Stroke)
[mm]
SF
Suction force
[N]
POF
Pull-off force
[N]
LF
Lateral force
[N]
V
Volume
[cm^3]
CR
Curve radius (min) (convex)
[mm]
HD
Hose diameter (empf.) d
[mm]
SZ
Size
ⁿ/ₐ
NF
Number of folds
ⁿ/ₐ
SCM
Suction cup material
ⁿ/ₐ
MH
Material hardness [Shore A]
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[g]
PF
Product family
ⁿ/ₐ
SPF 60 ED-65 G1/4-IG
SPF 60 ED-65 G1/4-IG
10.01.01.13251
39269097
6.1
65
61.2
G1/4"-F
35.31
12
17
5.11
107
135
65
12.669
75
6
60
0
Elastodur
65 Shore A
23.7
SPF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성