카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Balgsauggreifer SPOB1f (oval, 1,5 Falten) - SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Packaging
Bellows Suction Cups SPOB1f (Oval, 1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_die_verpackungsindustrie/balgsauggreifer_spob1f_oval_1_5_falten/10_01_06_03735.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.03735 SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG},{NAME=10_01_06_03735},{INAME=10_01_06_03735},{SHA256=W7eth0kDJGJWtyhW0BD0Q2clapkk62SNoRDBLSWfjF0=},{NNCUSTOM=SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG},{LINACUSTOM=SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG},{ARTNR=10.01.06.03735},{C2015=8},{C112=15},{C1704=17},{C1227=14.6},{C124=4.1},{C132=G1/8\"-IG},{C117=27},{C2013=28},{C109=35},{C133=8},{C1703=37},{C1228=34.6},{C140=14},{C171=4},{C1600=4.2},{C1599=8.4},{C556=12.6},{C683=2.139},{C330=10},{C455=6},{C670=35 x 15},{C1432=1.5},{C444=Silikon SI},{C445=55},{C575=1.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C2015
b2
[mm]
C112
B1
[mm]
C1704
Bmax(S)
[mm]
C1227
Bs
[mm]
C124
dn
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C2013
l2
[mm]
C109
L1
[mm]
C133
LG1
[mm]
C1703
Lmax(S)
[mm]
C1228
Ls
[mm]
C140
SW1
[mm]
C171
Z
[mm]
C1600
Saugkraft bei -200 mbar
[N]
C1599
Saugkraft bei -400 mbar
[N]
C556
Saugkraft
[N]
C683
Volumen
[cmł]
C330
Werkstückbreite (min)
[mm]
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
[mm]
C670
Abmessung (LxB)
[mm]
C1432
Faltenanzahl
ⁿ/ₐ
C444
Saugerwerkstoff
ⁿ/ₐ
C445
Werkstoffhärte
[°Sh]
C575
Gewicht
[g]
SCHMALZ 10.01.06.03735 SP...
10_01_06_03735
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-I...
Balgsauggreifer (oval)
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-I...
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-I...
10.01.06.03735
8
15
17
14.6
4.1
G1/8"-IG
27
28
35
8
37
34.6
14
4
4.2
8.4
12.6
2.139
10
6
35 x 15
1.5
Silikon SI
55
1.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성