카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Flat Suction Cups SGON - SGON 18x6 NBR-60 M5-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SGON
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauggreifer_sgon/10_01_05_00104.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00104 SGON 18x6 NBR-60 M5-AG},{NAME=10_01_05_00104},{INAME=10_01_05_00104},{SHA256=MYAOBRClHCxNQej9DcfvTfw14vqMi+ikJ2Kfl0xtSTQ=},{NNCUSTOM=SGON 18x6 NBR-60 M5-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SGON 18x6 NBR-60 M5-AG},{LINACUSTOM=SGON 18x6 NBR-60 M5-AG},{ARTNR=10.01.05.00104},{C1704=7},{C1227=6},{C124=2},{C132=M5-AG},{C117=17},{C133=5},{C1703=18.5},{C1228=18},{C140=8},{C171=0.8},{C556=4.5},{C683=0.205},{C462=4},{C455=2},{C670=18 x 6},{C1432=0},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=3.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C1704
Bmax(S)
[mm]
C1227
Bs
[mm]
C124
dn
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C133
LG1
[mm]
C1703
Lmax(S)
[mm]
C1228
Ls
[mm]
C140
SW1
[mm]
C171
Z
[mm]
C556
Saugkraft
[N]
C683
Volumen
[cmł]
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
[mm]
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
[mm]
C670
Abmessung (LxB)
[mm]
C1432
Faltenanzahl
ⁿ/ₐ
C444
Saugerwerkstoff
ⁿ/ₐ
C445
Werkstoffhärte
[°Sh]
C575
Weight
[g]
SCHMALZ 10.01.05.00104 SG...
10_01_05_00104
SGON 18x6 NBR-60 M5-AG
Flachsauggreifer (oval)
SGON 18x6 NBR-60 M5-AG
SGON 18x6 NBR-60 M5-AG
10.01.05.00104
7
6
2
M5-AG
17
5
18.5
18
8
0.8
4.5
0.205
4
2
18 x 6
0
Nitrilkautschuk NBR
60
3.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성