카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 6 NBR-55 M5-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsga_1_5_falten/10_01_06_02994.prj},{NB=FSGA 6 NBR-55 M5-AG},{CNSORDERNO=FSGA 6 NBR-55 M5-AG},{ARTNR=10.01.06.02994},{CTN=40169997},{D2=3},{DMAX=8},{DN=2},{DS=5.7},{G1=M5-AG},{H=14},{LG1=4.5},{SW1=8},{Z=2},{SCM=Nitrilkautschuk NBR},{MH=55 Shore A},{S=6},{NOF=1.5},{C=M5-AG},{CR=4},{V=0.11},{SF=0.4},{POF=1.4},{HD=4},{MASS=1.5},{INFOTEXT=Bemassung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
DMAX
Dmax(S)
[mm]
DN
dn
[mm]
DS
Ds
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
Stroke
[mm]
SCM
Suction cup material
ⁿ/ₐ
MH
Material hardness
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
NOF
Number of folds
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
CR
Curve radius (min) (convex)
[mm]
V
Volume
[cm^3]
SF
Suction force
[N]
POF
Pull-off force
[N]
HD
Hose diameter (empf.) d
[mm]
MASS
Weight
[g]
FSGA 6 NBR-55 M5-AG
FSGA 6 NBR-55 M5-AG
10.01.06.02994
40169997
3
8
2
5.7
M5-M
14
4.5
8
2
Nitrile rubber NBR
55 Shore A
6
1.5
M5-M
4
0.11
0.4
1.4
4
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성