카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds) - FSG 18 NBR-55 G1/8-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsg_2_5_falten/10_01_06_00026.prj},{NB=FSG 18 NBR-55 G1/8-AG},{CNSORDERNO=FSG 18 NBR-55 G1/8-AG},{ARTNR=10.01.06.00026},{CTN=40169997},{D2=7.9},{DN=3.5},{DMAX=19},{DS=17.51},{G1=G1/8\"-M},{H=28},{LG1=7.5},{SW1=14},{Z=9},{SCM=Nitrile rubber NBR},{MH=55 Shore A},{S=18},{NOF=2.5},{C=G1/8\"-AG},{CR=20},{V=1.35},{SF=3.02},{POF=8.50},{HD=4},{MASS=5.60},{INFOTEXT=Bemassung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
DN
dn
[mm]
DMAX
Dmax(S)
[mm]
DS
Ds
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
Stroke
[mm]
SCM
Suction cup material
ⁿ/ₐ
MH
Material hardness
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
NOF
Number of folds
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
CR
Curve radius (min)
[mm]
V
Volume
[cm^3]
SF
Suction force
[N]
POF
Pull-off force
[N]
HD
Hose diameter (empf.) d
[mm]
MASS
Weight
[g]
FSG 18 NBR-55 G1/8-AG
FSG 18 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.00026
40169997
7.9
3.5
19
17.51
G1/8"-M
28
7.5
14
9
Nitrile rubber NBR
55 Shore A
18
2.5
G1/8"-M
20
1.35
3.02
8.50
4
5.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성