카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 250mm - PPL06
Schiedel
Stainless steel system
PrimaPlus Ø80-Ø300
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/primaplus/pipe_250.prj},{NB=Pipe 150/250/0,6/316/MA/PPL06(a)(400)(106199)},{MAT=106199},{EAN=5035944215758},{SYS=PPL06},{SAP=Pipe 150/250/0,6/316/MA/PPL06},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{A=200},{ML=316},{SL=BA},{WG=0.57},{SHORT=150/250/0,6/316/MA/PPL06},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{AUTODIM=1.00},{L=250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
A
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 80/250/0,6/316/MA/PP...
106193
5035944215697
PPL06
Pipe 80/250/0,6/316/MA/PP...
80
200
316
BA
0.30
Pipe 100/250/0,6/316/MA/P...
106194
5035944215703
PPL06
Pipe 100/250/0,6/316/MA/P...
100
200
316
BA
0.38
Pipe 130/250/0,6/316/MA/P...
106197
5035944215734
PPL06
Pipe 130/250/0,6/316/MA/P...
130
200
316
BA
0.49
Pipe 150/250/0,6/316/MA/P...
106199
5035944215758
PPL06
Pipe 150/250/0,6/316/MA/P...
150
200
316
BA
0.57
Pipe 180/250/0,6/316/MA/P...
106201
5035944215772
PPL06
Pipe 180/250/0,6/316/MA/P...
180
200
316
BA
0.68
Pipe 200/250/0,6/316/MA/P...
106202
5035944215789
PPL06
Pipe 200/250/0,6/316/MA/P...
200
200
316
BA
0.76
Pipe 230/250/0,6/316/MA/P...
106203
5035944215796
PPL06
Pipe 230/250/0,6/316/MA/P...
230
200
316
BA
0.87
Pipe 250/250/0,6/316/MA/P...
106204
5035944215802
PPL06
Pipe 250/250/0,6/316/MA/P...
250
200
316
BA
0.95
Pipe 300/250/0,6/316/MA/P...
106205
5035944215819
PPL06
Pipe 300/250/0,6/316/MA/P...
300
200
316
BA
1.14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성