카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Roof Plate vent. 0° - 30° - Accessories
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/roof_pl_vent_0_30.prj},{NB=Roof_pl.vent. 230/0-30/-/304/BA/ACCESS(a)(400)(104402)},{MAT=104402},{EAN=4037494179147},{DC=AT,DE,CZ,SK,BE},{SYS=ACCESS},{SAP=Roof_pl.vent. 230/0-30/-/304/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{EXT=230},{A=430},{B=233.2},{C=235},{D=97.5},{F=135.7},{ML=304},{SL=BA},{WG=1.14},{MEAS1=135.7},{SHORT=230/0-30/-/304/BA/ACCESS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Roof_pl.vent. 130/0-30/-/...
104398
4037494179109
ACCESS
Roof_pl.vent. 130/0-30/-/...
130
330
175.4
135
97.5
77.9
304
BA
0.77
Roof_pl.vent. 150/0-30/-/...
104399
4037494179116
ACCESS
Roof_pl.vent. 150/0-30/-/...
150
350
187.0
155
97.5
89.5
304
BA
0.88
Roof_pl.vent. 180/0-30/-/...
104400
4037494179123
ACCESS
Roof_pl.vent. 180/0-30/-/...
180
380
204.3
185
97.5
106.5
304
BA
2.30
Roof_pl.vent. 200/0-30/-/...
104401
4037494179130
ACCESS
Roof_pl.vent. 200/0-30/-/...
200
400
215.8
205
97.5
118.3
304
BA
1.03
Roof_pl.vent. 230/0-30/-/...
104402
4037494179147
ACCESS
Roof_pl.vent. 230/0-30/-/...
230
430
233.2
235
97.5
135.7
304
BA
1.14
Roof_pl.vent. 250/0-30/-/...
104403
4037494179154
ACCESS
Roof_pl.vent. 250/0-30/-/...
250
450
244.7
255
97.5
147.2
304
BA
1.20
Roof_pl.vent. 280/0-30/-/...
104404
4037494183298
ACCESS
Roof_pl.vent. 280/0-30/-/...
280
480
262.0
285
97.5
164.5
304
BA
1.45
Roof_pl.vent. 300/0-30/-/...
104405
4037494179161
ACCESS
Roof_pl.vent. 300/0-30/-/...
300
500
273.6
305
97.5
176.1
304
BA
1.39
Roof_pl.vent. 350/0-30/-/...
104406
4037494179178
ACCESS
Roof_pl.vent. 350/0-30/-/...
350
550
302.5
355
97.5
205.0
304
BA
1.56
Roof_pl.vent. 400/0-30/-/...
104407
4037494179185
ACCESS
Roof_pl.vent. 400/0-30/-/...
400
600
334.2
405
97.5
236.7
304
BA
2.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성