XH 400 - 7/8” (22,225 mm) - Timing belt pulleys for taper bushes
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys (for taper bush)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentateperbussola/xh_400.prj},{NB=TXH4030},{MAT=Ghisa},{FLA=Con flangia},{CODE2=30XH400},{CODE=TXH4030},{TYPE=5F},{CFL=FL167},{BUSH=3020.000},{MB=75},{DP=212.23},{DE=209.44},{DF=227.000},{DM=0.0},{DI=180},{F=119.0},{S=51},{R=68.0},{DFX=227.000},{DIX=180.000},{Z=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
[mm]
MB
Max. Bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TXH4018
Cast iron
With flanges
18XH400
TXH4018
5F
FL155
2517.000
60
127.34
124.55
140.000
0.0
95
119.0
45
74.0
18.000
TXH4020
Cast iron
With flanges
20XH400
TXH4020
5F
FL157
2517.000
60
141.49
138.69
155.000
0.0
110
119.0
45
74.0
20.000
TXH4022
Cast iron
With flanges
22XH400
TXH4022
5F
FL159
2517.000
60
155.64
152.84
170.000
0.0
120
119.0
45
74.0
22.000
TXH4024
Cast iron
With flanges
24XH400
TXH4024
5F
FL161
3020.000
75
169.79
166.99
184.000
0.0
135
119.0
51
68.0
24.000
TXH4026
Cast iron
With flanges
26XH400
TXH4026
5F
FL163
3020.000
75
183.94
181.14
198.000
0.0
150
119.0
51
68.0
26.000
TXH4028
Cast iron
With flanges
28XH400
TXH4028
5F
FL165
3020.000
75
198.08
195.29
212.000
0.0
165
119.0
51
68.0
28.000
TXH4030
Cast iron
With flanges
30XH400
TXH4030
5F
FL167
3020.000
75
212.23
209.44
227.000
0.0
180
119.0
51
68.0
30.000
TXH4032
Cast iron
With flanges
32XH400
TXH4032
5F
FL169
3020.000
75
226.38
223.59
240.000
0.0
195
119.0
51
68.0
32.000
TXH4040
Cast iron
With flanges
40XH400
TXH4040
4WF
FL177
3535.000
90
282.98
280.18
297.000
160.0
245
119.0
89
15.0
40.000
TXH4048
Cast iron
Without flanges
48XH400
TXH4048
9W
-
3535.000
90
339.57
336.78
0.000
160.0
300
119.0
89
15.0
48.000
TXH4060
Cast iron
Without flanges
60XH400
TXH4060
9A
-
4040.000
100
424.47
421.67
0.000
190.0
385
119.0
102
8.5
60.000
TXH4072
Cast iron
Without flanges
72XH400
TXH4072
9A
-
4040.000
100
509.40
506.56
0.000
190.0
470
119.0
102
8.5
72.000
TXH4084
Cast iron
Without flanges
84XH400
TXH4084
9A
-
4040.000
100
594.25
591.46
0.000
190.0
555
119.0
102
8.5
84.000
TXH4096
Cast iron
Without flanges
96XH400
TXH4096
9A
-
4040.000
100
679.15
676.35
0.000
190.0
640
119.0
102
8.5
96.000
TXH4120
Cast iron
Without flanges
120XH400
TXH4120
9A
-
4040.000
100
848.93
846.14
0.000
190.0
810
119.0
102
8.5
120.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성