L 075 - 3/8” (9,525 mm) - Timing belt pulleys
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentate/l_075.prj},{NB=L075033},{MAT=Steel},{FLA=With flanges},{COD=33L075},{CODE=L075033},{TYPE=6F},{CFL=FL071 },{Z=33},{DP=100.05},{DE=99.29},{DF=106},{DM=70.0},{DI=-},{F=25.4},{L=38},{SB=11},{WEIGHT=1.63},{SBX=11},{DFX=106.000},{DIX=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
L075010
Steel
With flanges
10L075
L075010
6F
FL050
10
30.32
29.56
37
20.0
-
25.4
38
8
0.15
L075011
Steel
With flanges
11L075
L075011
6F
FL050
11
33.35
32.59
37
22.0
-
25.4
38
8
0.17
L075012
Steel
With flanges
12L075
L075012
6F
FL052
12
36.38
35.62
43
24.0
-
25.4
38
8
0.22
L075013
Steel
With flanges
13L075
L075013
6F
FL083
13
39.41
38.65
44
28.0
-
25.4
38
8
0.25
L075014
Steel
With flanges
14L075
L075014
6F
FL054
14
42.45
41.68
48
28.0
-
25.4
38
11
0.28
L075015
Steel
With flanges
15L075
L075015
6F
FL055
15
45.48
44.72
51
34.0
-
25.4
38
11
0.38
L075016
Steel
With flanges
16L075
L075016
6F
FL056
16
48.51
47.75
54
36.0
-
25.4
38
11
0.43
L075017
Steel
With flanges
17L075
L075017
6F
FL057
17
51.54
50.78
57
36.0
-
25.4
38
11
0.44
L075018
Steel
With flanges
18L075
L075018
6F
FL058
18
54.57
53.81
60
40.0
-
25.4
38
11
0.52
L075019
Steel
With flanges
19L075
L075019
6F
FL059
19
57.61
56.84
64
40.0
-
25.4
38
11
0.56
L075020
Steel
With flanges
20L075
L075020
6F
FL060
20
60.64
59.88
66.5
40.0
-
25.4
38
11
0.59
L075021
Steel
With flanges
21L075
L075021
6F
FL061
21
63.67
62.91
70
45.0
-
25.4
38
11
0.64
L075022
Steel
With flanges
22L075
L075022
6F
FL062
22
66.70
65.94
75
45.0
-
25.4
38
11
0.69
L075023
Steel
With flanges
23L075
L075023
6F
FL063
23
69.73
68.97
79
55.0
-
25.4
38
11
0.76
L075024
Steel
With flanges
24L075
L075024
6F
FL063
24
72.77
72.00
79
55.0
-
25.4
38
11
0.87
L075025
Steel
With flanges
25L075
L075025
6F
FL064
25
75.80
75.04
83
58.0
-
25.4
38
11
0.95
L075026
Steel
With flanges
26L075
L075026
6F
FL065
26
78.83
78.07
87
58.0
-
25.4
38
11
1.06
L075027
Steel
With flanges
27L075
L075027
6F
FL065
27
81.86
81.10
87
58.0
-
25.4
38
11
1.18
L075028
Steel
With flanges
28L075
L075028
6F
FL066
28
84.89
84.13
91
58.0
-
25.4
38
11
1.19
L075029
Steel
With flanges
29L075
L075029
6F
FL067
29
87.93
87.16
94
58.0
-
25.4
38
11
1.25
L075030
Steel
With flanges
30L075
L075030
6F
FL068
30
90.96
90.20
97
70.0
-
25.4
38
11
1.33
L075032
Steel
With flanges
32L075
L075032
6F
FL070
32
97.02
96.26
102
70.0
-
25.4
38
11
1.54
L075033
Steel
With flanges
33L075
L075033
6F
FL071
33
100.05
99.29
106
70.0
-
25.4
38
11
1.63
L075034
Steel
With flanges
34L075
L075034
6F
FL072
34
103.08
102.32
112
70.0
-
25.4
38
11
1.37
L075035
Steel
With flanges
35L075
L075035
6F
FL072
35
106.12
105.35
112
70.0
-
25.4
38
11
1.80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성