20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/sp20b_1_ghisa.prj},{NB=RS13045},{CODE=RS13045},{P=31.750},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32},{C=3.5},{H1=18.5},{Z=45},{DE=470.3},{DP=455.17},{DD=125},{D=35},{H=70},{L5=23},{L3=10},{L4=12},{DM100=145},{DM200=300},{L1=40},{L2=38},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
RS13038
RS13038
31.750
19.56
19.05
32
3.5
18.5
38
399.6
384.49
125
35
70
RS13045
RS13045
31.750
19.56
19.05
32
3.5
18.5
45
470.3
455.17
125
35
70
RS13057
RS13057
31.750
19.56
19.05
32
3.5
18.5
57
591.5
576.36
135
40
80
RS13076
RS13076
31.750
19.56
19.05
32
3.5
18.5
76
783.5
768.32
140
40
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성