24B-2 (38,1 x 25,4 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_doppi/sp24b_2.prj},{NB=PD14025},{CODE=PD14025},{P=38.1},{W=25.4},{DR=25.4},{R=38},{C=4},{L=23.60},{H2=72},{Z=25},{DE=319.0},{DP=304.00},{DD=160},{NOTE=With welded hub: material Fe},{D=25},{H=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PD14008
PD14008
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
8
115.0
99.55
58
-
25
95
PD14009
PD14009
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
9
126.4
111.40
70
-
25
95
PD14010
PD14010
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
10
138.0
123.29
80
-
25
95
PD14011
PD14011
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
11
150.0
135.21
90
-
25
100
PD14012
PD14012
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
12
162.0
147.22
102
-
25
100
PD14013
PD14013
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
13
174.2
159.18
114
-
25
100
PD14014
PD14014
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
14
186.2
171.22
128
-
25
100
PD14015
PD14015
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
15
198.2
183.26
140
-
25
100
PD14016
PD14016
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
16
210.3
195.30
140
With welded hub: material...
25
100
PD14017
PD14017
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
17
222.3
207.34
150
With welded hub: material...
25
100
PD14018
PD14018
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
18
234.3
219.42
160
With welded hub: material...
25
100
PD14019
PD14019
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
19
246.5
231.49
160
With welded hub: material...
25
100
PD14020
PD14020
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
20
258.6
243.57
160
With welded hub: material...
25
100
PD14021
PD14021
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
21
270.6
255.65
160
With welded hub: material...
25
100
PD14022
PD14022
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
22
282.7
267.73
160
With welded hub: material...
25
100
PD14023
PD14023
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
23
294.8
279.80
160
With welded hub: material...
25
100
PD14024
PD14024
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
24
307.0
291.88
160
With welded hub: material...
25
100
PD14025
PD14025
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
25
319.0
304.00
160
With welded hub: material...
25
100
PD14026
PD14026
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
26
331.0
316.08
160
With welded hub: material...
30
100
PD14027
PD14027
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
27
343.2
328.19
160
With welded hub: material...
30
100
PD14028
PD14028
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
28
355.2
340.27
160
With welded hub: material...
30
100
PD14029
PD14029
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
29
367.3
352.38
160
With welded hub: material...
30
100
PD14030
PD14030
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
30
379.5
364.50
160
With welded hub: material...
30
100
PD14031
PD14031
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
31
391.6
376.62
170
With welded hub: material...
30
100
PD14032
PD14032
38.1
25.4
25.4
38
4
23.60
72
32
403.7
388.69
170
With welded hub: material...
30
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성