20B-3 (31,75 x 19,56 mm) - Plate wheels for triplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_triple/co20b_3.prj},{NB=CT13031},{CODE=CT13031},{P=31.75},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32},{C=3.5},{L=18.2},{H3=91},{Z=31},{DE=329.0},{DP=313.85},{D=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CT13008
CT13008
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
8
98.1
82.96
20
CT13009
CT13009
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
9
108.0
92.84
20
CT13010
CT13010
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
10
117.9
102.74
20
CT13011
CT13011
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
11
127.8
112.68
20
CT13012
CT13012
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
12
137.8
122.68
20
CT13013
CT13013
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
13
147.8
132.65
20
CT13014
CT13014
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
14
157.8
142.68
20
CT13015
CT13015
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
15
167.9
152.72
20
CT13016
CT13016
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
16
177.9
162.75
25
CT13017
CT13017
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
17
187.9
172.78
25
CT13018
CT13018
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
18
198.0
182.85
25
CT13019
CT13019
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
19
208.1
192.91
25
CT13020
CT13020
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
20
218.1
202.98
25
CT13021
CT13021
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
21
228.2
213.04
25
CT13022
CT13022
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
22
238.3
223.11
25
CT13023
CT13023
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
23
248.3
233.17
25
CT13024
CT13024
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
24
258.4
243.23
25
CT13025
CT13025
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
25
268.5
253.33
25
CT13026
CT13026
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
26
278.6
263.40
25
CT13027
CT13027
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
27
288.6
273.48
25
CT13028
CT13028
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
28
298.7
283.56
25
CT13029
CT13029
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
29
308.8
293.65
25
CT13030
CT13030
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
30
318.9
303.75
25
CT13031
CT13031
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
31
329.0
313.85
30
CT13032
CT13032
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
91
32
339.1
323.91
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성