24B-2 (38,1 x 25,4 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/co24b_2.prj},{NB=CD14028},{CODE=CD14028},{P=38.1},{W=25.4},{DR=25.4},{R=38},{C=2},{L=23.6},{H2=72},{Z=28},{DE=355.2},{DP=340.27},{D=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CD14008
CD14008
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
8
115.0
99.55
25
CD14009
CD14009
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
9
126.4
111.40
25
CD14010
CD14010
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
10
138.0
123.29
25
CD14011
CD14011
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
11
150.0
135.21
25
CD14012
CD14012
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
12
162.0
147.22
25
CD14013
CD14013
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
13
174.2
159.18
25
CD14014
CD14014
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
14
186.2
171.22
25
CD14015
CD14015
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
15
198.2
183.26
25
CD14016
CD14016
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
16
210.3
195.30
25
CD14017
CD14017
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
17
222.3
207.34
25
CD14018
CD14018
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
18
234.3
219.42
25
CD14019
CD14019
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
19
246.5
231.49
25
CD14020
CD14020
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
20
258.6
243.57
25
CD14021
CD14021
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
21
270.6
255.65
25
CD14022
CD14022
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
22
282.7
267.73
25
CD14023
CD14023
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
23
294.8
279.80
25
CD14024
CD14024
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
24
306.8
291.88
25
CD14025
CD14025
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
25
319.0
304.00
25
CD14026
CD14026
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
26
331.0
316.08
30
CD14027
CD14027
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
27
343.2
328.19
30
CD14028
CD14028
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
28
355.2
340.27
30
CD14029
CD14029
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
29
367.3
352.38
30
CD14030
CD14030
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
30
379.5
364.50
30
CD14031
CD14031
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
31
391.6
376.62
40
CD14032
CD14032
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
72
32
403.7
388.69
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성