카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TAEXL/TSEXL - Keyless Timing Pulleys-XL Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/taexl.prj},{NB=TAEXL-34-050-D8},{TYPECODE=TAEXL},{TEETH=34},{WIDTH=050},{D=8},{DX=8,9,10,11,12},{PD=54.98},{OD=54.47},{F=61},{E=45},{CATALOG=taexl.jpg},{A=14.0},{R1=1.270},{R2=1.400},{R3=0.610},{R4=0.610},{R5=25.000},{PPATH=taexl/assmeblies/taexl_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
T
Allowable Torque
[N·m]
BS
Bulging Sleeves Type
ⁿ/ₐ
TAEXL-20-050-D6
20
32.34
31.83
40
27
16
13.500
9
BDC-6
TAEXL-21-050-D6
21
33.96
33.45
40
27
16
13.500
9
BDC-6
TAEXL-22-050-D6
22
35.57
35.07
45
30
16
13.500
9
BDC-6
TAEXL-24-050-D6
24
38.81
38.30
45
30
16
13.500
9
BDC-6
TAEXL-25-050-D7
25
40.43
39.92
48
35
17
13.500
11
BDC-7
TAEXL-26-050-D7
26
42.01
41.53
48
35
17
13.500
11
BDC-7
TAEXL-28-050-D8
28
45.28
44.77
55
40
18
13.500
12
BDC-8
TAEXL-30-050-D8
30
48.51
48.00
55
40
18
13.500
12
BDC-8
TAEXL-32-050-D8
32
51.74
51.24
61
45
18
13.500
12
BDC-8
TAEXL-34-050-D8
34
54.98
54.47
61
45
18
13.500
12
BDC-8
TAEXL-36-050-D8
36
58.21
57.70
67
50
18
13.500
12
BDC-8
TAEXL-38-050-D8
38
61.45
60.94
67
50
18
13.500
12
BDC-8
TAEXL-40-050-D9
40
64.68
64.17
74
58
20
15.500
17
BDC-9
TAEXL-42-050-D9
42
67.91
67.41
74
58
20
15.500
17
BDC-9
TAEXL-44-050-D9
44
71.15
70.64
80
60
20
15.500
17
BDC-9
TAEXL-46-050-D9
46
74.38
73.87
80
60
20
15.500
17
BDC-9
TAEXL-48-050-D9
48
77.62
77.11
87
67
20
15.500
17
BDC-9
TAEXL-50-050-D10
50
80.85
80.34
87
67
20
15.500
19
BDC-10
TAEXL-60-050-D10
60
97.01
96.51
104
84
20
15.500
19
BDC-10
TAEXL-72-050-D10
72
116.43
115.92
123
102
20
15.500
19
BDC-10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성