카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPFB - Bellows Type Couplings-Setscrew Type
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cpfb.prj},{NB=CPFB-D16-A4-B4},{TYPECODE=CPFB},{D=16},{A=4.000},{B=4.000},{AX=4,5,6,6.35,8},{L=27.0},{T=8.5},{F=3.0},{M=M3},{TT=0.7},{AT=0.8},{MT=1.6},{MRS=20000},{MOI=3.4×10-7},{STSC=100},{LM=0.10},{AM=2},{AXM=+0.3~-0.1},{MASS=10.5},{CATALOG=cpfb.jpg},{MX=3.000},{D1=14.500},{D2=12},{L1=12.0},{PPATH=cpfb/assmblies/cpfb_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
Clamp Screw
ⁿ/ₐ
TT
Tightening Torque
[N·m]
AT
Allowable Torque
[N·m]
MT
Max. Torque
[N·m]
MRS
Max. Rotational Speed
[rpm]
MOI
Moment of Inertia
[kg·m²]
STSC
Static Torsional Spring Constant
[N·m/rad]
LM
Lateral Misalignment
[mm]
AM
Angular Misalignment
[°]
AXM
Axial Misalignment
[mm]
MASS
Mass
[g]
CPFB-D12-A3-B3
CPFB
12
23.5
7.5
3.0
M2.5
0.5
0.3
0.6
25000
8.9×10-8
81
0.10
2
+0.3~-0.1
4.5
CPFB-D16-A4-B4
CPFB
16
27.0
8.5
3.0
M3
0.7
0.8
1.6
20000
3.4×10-7
100
0.10
2
+0.3~-0.1
10.5
CPFB-D20-A6-B6
CPFB
20
29.0
8.5
3.0
M3
0.7
1.5
3.0
15000
8.9×10-7
160
0.10
2
+0.3~-0.1
15.0
CPFB-D25-A6-B6
CPFB
25
34.0
10.5
4.0
M4
1.7
2.0
4.0
13000
2.8×10-6
220
0.15
2
+0.5~-1.3
29.5
CPFB-D32-A8-B8
CPFB
32
38.0
11.5
4.0
M4
1.7
2.5
5.0
10000
8.8×10-6
310
0.20
2
+0.5~-1.3
47.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성