카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BDC - Bulging Sleeves
SAMLO
bulging_sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bulging_sleeves/bdc.prj},{NB=BDC-19},{TYPECODE=BDC},{A=19},{D=35},{W=21},{B=20.5},{L=25.0},{N=4},{ATL=11.0},{MAT=99},{SHAFT=104},{HUP=56},{STT=4.9},{MASS=0.08},{CATALOG=bdc.jpg},{PCD=27.500},{MX=4.0},{NX=2},{ML=20},{PPATH=bdc/assmeblies/bdc_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
ATL
Allowable Thrust Load
[kN]
MAT
Max. Allowable Torque
[Nm]
SHAFT
Side Surface Pressure of Shaft
[MPa]
HUP
Side Surface Pressure of Hub
[MPa]
STT
Screw Tightening Torque
[Nm]
MASS
Mass
[Kg]
BDC-6
BDC
6
16
11
10.5
13.5
3
M2.5
3.0
9
184
69
1.2
0.01
BDC-7
BDC
7
17
11
10.5
13.5
3
M2.5
3.0
11
155
64
1.2
0.01
BDC-8
BDC
8
18
11
10.5
13.5
3
M2.5
3.0
12
141
62
1.2
0.02
BDC-9
BDC
9
20
13
12.5
15.5
4
M2.5
4.0
17
132
60
1.2
0.02
BDC-10
BDC
10
20
13
12.5
15.5
4
M2.5
4.0
19
120
60
1.2
0.02
BDC-11
BDC
11
22
13
12.5
15.5
4
M2.5
4.0
21
108
54
1.2
0.02
BDC-12
BDC
12
22
13
12.5
15.5
4
M2.5
4.0
24
102
55
1.2
0.02
BDC-14
BDC
14
26
17
16.5
20.0
4
M3
6.0
40
94
50
2.1
0.04
BDC-15
BDC
15
28
17
16.5
20.0
4
M3
6.0
44
93
50
2.1
0.04
BDC-16
BDC
16
32
17
16.5
21.0
4
M4
10.0
86
158
79
4.9
0.07
BDC-17
BDC
17
35
21
20.5
25.0
4
M4
10.0
88
116
56
4.9
0.09
BDC-18
BDC
18
35
21
20.5
25.0
4
M4
11.0
94
110
57
4.9
0.09
BDC-19
BDC
19
35
21
20.5
25.0
4
M4
11.0
99
104
56
4.9
0.08
BDC-20
BDC
20
38
21
20.5
26.0
4
M5
17.0
179
169
89
10.0
0.10
BDC-22
BDC
22
40
21
20.5
26.0
4
M5
18.0
187
146
80
10.0
0.11
BDC-24
BDC
24
47
26
25.0
32.0
4
M6
24.0
290
155
79
17.0
0.20
BDC-25
BDC
25
47
26
25.0
32.0
4
M6
24.0
300
147
78
17.0
0.19
BDC-28
BDC
28
50
26
25.0
32.0
6
M6
34.0
480
186
105
17.0
0.22
BDC-30
BDC
30
55
26
25.0
32.0
6
M6
34.0
510
174
95
17.0
0.27
BDC-32
BDC
32
55
26
25.0
32.0
6
M6
38.0
600
181
105
17.0
0.25
BDC-35
BDC
35
60
31
30.0
37.0
8
M6
47.0
820
172
100
17.0
0.36
BDC-38
BDC
38
65
31
30.0
37.0
8
M6
47.0
880
157
92
17.0
0.43
BDC-40
BDC
40
65
31
30.0
37.0
8
M6
50.0
1000
171
99
17.0
0.40
BDC-42
BDC
42
75
36
35.0
44.0
6
M8
67.0
1410
177
99
41.0
0.67
BDC-45
BDC
45
75
36
35.0
44.0
6
M8
67.0
1510
165
99
41.0
0.63
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성