카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
TBR-SUS - 알루미늄 케이스 유니트 개방형 - SUS 시리즈
삼익정공
리니어 부싱
SUS
TBR
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sus/tbr/tbr.prj},{NB=TBR16UU--SUS()},{LB=16},{RS=UU},{OST=},{BS=},{LBB=LM16UUOP},{D=31.0},{W=62},{G=26.0},{A1=80},{A=8.0},{M=42.000},{S1=M5},{H1=11},{E=18.00},{J=50.0},{K=30},{WEIGHT=180},{S2=4.3},{H=38.5},{HH=19},{L=40},{L1=48.90},{C=392},{C0=490},{S11=5},{S21=4.3},{LMDR=16},{LMD=28},{LML=37},{S1XL=M5x12},{TL1=40.00},{TL2=13.00},{TL3=12.00},{R=0.50},{WL1=16.0},{WL2=19.5},{WL3=17.0},{SHH=3.64},{D1=28.0},{D2=16.0},{D3=23.1},{D4=25.6},{D4H=1.1},{TH=80.0},{THH=3.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
LB
리니어 부싱
ⁿ/ₐ
LBB
L/B
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
G
[mm]
A1
Theta
[deg]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S1
s1
ⁿ/ₐ
H1
h1
ⁿ/ₐ
E
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
TBR16UU-SUS
16
LM16UUOP
31.0
62
26.0
80
8.0
42.000
M5
11
18.00
50.0
30
TBR20UU-SUS
20
LM20UUOP
34.0
68
31.0
60
10.0
51.000
M6
11
21.00
54.0
37
TBR25UU-SUS
25
LM25UUOP
41.0
82
41.0
50
12.0
65.000
M8
12
28.00
65.0
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성