카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
SCV-SUS - 알루미늄 케이스 유니트 SUS 시리즈
삼익정공
리니어 부싱
SUS
SCV
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sus/scv/scv.prj},{NB=SC12UUN-.21-SUS},{PN=SC12},{LB=LM12*2},{RS=UU},{RTR=},{OST=},{BS=},{D=21},{W=42},{H=28.0},{HH=15},{G=24.0},{A=7.4},{J=30.5},{E=5.75},{S1XL1=M5x12},{S2=4.3},{K=26},{L=20.5},{C=410},{C0=590},{WEIGHT=74},{S11=5},{L1=12},{S21=4.3},{LMDR=12},{LMD=21},{LML=30},{A1=1.000},{A2=11.750},{A3=13.750},{B1=5.200},{B2=2.000},{B3=8.400},{DA=22.900},{R1=0.800},{R2=1.000},{TT=1.200},{LM=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
파트번호
ⁿ/ₐ
LB
리니어 부싱
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
S1XL1
[mm]
S2
[mm]
L
[mm]
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
A3
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
B3
ⁿ/ₐ
DA
ⁿ/ₐ
R1
ⁿ/ₐ
R2
ⁿ/ₐ
TT
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
SC08VUUN-SUS
SC08
LM08*2
17
34
22.0
11
18.0
6.0
24.0
5.00
M4x8
3.4
15.4
0.725
8.960
10.600
4.000
1.450
6.630
17.200
0.500
0.880
1.000
8
SC10VUUN-SUS
SC10
LM10*2
20
40
26.0
13
21.0
8.0
28.0
6.00
M5x12
4.3
19.5
1.000
10.560
12.160
5.350
2.050
8.650
21.500
0.720
1.000
1.200
10
SC12VUUN-SUS
SC12
LM12*2
22
44
30.0
15
24.5
8.0
33.0
5.50
M5x12
4.3
20.5
1.000
11.750
13.750
5.200
2.000
8.400
23.200
0.700
1.000
1.200
12
SC12VUUN-SUS@RTR.
SC12
LM12*2
21
42
28.0
15
24.0
7.4
30.5
5.75
M5x12
4.3
20.5
1.000
11.750
13.750
5.200
2.000
8.400
22.900
0.800
1.000
1.200
12
SC13VUUN-SUS
SC13
LM13*2
22
44
30.0
15
24.5
8.0
33.0
5.50
M5x12
4.3
20.5
1.000
12.800
14.350
5.500
2.000
9.000
24.900
0.800
1.000
1.200
13
SC16VUUN-SUS
SC16
LM16*2
25
50
38.5
19
32.5
9.0
36.0
7.00
M5x12
4.3
23.5
1.000
15.250
17.550
5.800
2.000
9.600
30.100
0.800
1.000
1.500
16
SC20VUUN-SUS
SC20
LM20*2
27
54
41.0
21
35.0
11.0
40.0
7.00
M6x12
5.2
27.4
1.200
17.300
19.800
6.400
2.400
10.400
34.500
0.800
1.000
1.500
20
SC25VUUN-SUS
SC25
LM25*2
38
76
51.5
26
41.0
12.0
54.0
11.00
M8x18
6.8
37.4
1.200
21.400
24.300
6.900
2.400
11.400
43.600
1.000
1.250
1.800
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성