카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMK L-SUS - 삼익 각형 플랜지 롱형 리니어부싱 - SUS 시리즈'
삼익정공
리니어 부싱
SUS
LMF/K/H_L
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sus/lmf-k-h_l/lmk_l.prj},{NB=LMK12LUU-SUS},{MN=LMK 12L},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=21},{L=57},{D1=42},{H=6},{PCD=32},{K=32},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.2},{SQ=15},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{BR=4},{D2=17.20},{NH=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
D1
플랜지직경
[mm]
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
직각도
[μm]
BR
볼열
ⁿ/ₐ
LMK6LUU-SUS
LMK 06L
6
12
35
28
5
20
22
3.4
6.5
3.2
15
4
LMK8LUU-SUS
LMK 08L
8
15
45
32
5
24
25
3.4
6.5
3.2
15
4
LMK10LUU-SUS
LMK 10L
10
19
55
39
6
29
30
4.5
8.0
4.2
15
4
LMK12LUU-SUS
LMK 12L
12
21
57
42
6
32
32
4.5
8.0
4.2
15
4
LMK13LUU-SUS
LMK 13L
13
23
61
43
6
33
34
4.5
8.0
4.2
15
4
LMK16LUU-SUS
LMK 16L
16
28
70
48
6
38
37
4.5
8.0
4.2
15
5
LMK20LUU-SUS
LMK 20L
20
32
80
54
8
43
42
5.5
9.2
5.2
20
5
LMK25LUU-SUS
LMK 25L
25
40
112
62
8
51
50
5.5
9.2
5.2
20
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성