카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMES - 유럽표준 자동조심형 리니어 부싱
삼익정공
리니어 부싱
SUPER
LMES
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/super/lmes/lmes.prj},{NB=LMES20UU-},{MN=LMES20},{SEAL=UU},{CORR=},{BALLTY=},{DR=20},{D=32},{L=45},{L1=31.3},{L2=1.65},{D0=30.5},{H=2.0},{H1=11.0},{BR=5},{A=60},{DD0=2.3},{NI=5},{D1=28.50},{AA=20},{BB=-20},{DD=-40},{CC=178},{ED=31.7},{EL=3.60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
BR
볼열
[mm]
LMES10UU-
LMES10
10
19
29
21.7
1.35
3
LMES12UU-
LMES12
12
22
32
22.7
1.35
4
LMES16UU-
LMES16
16
26
36
24.7
1.35
4
LMES20UU-
LMES20
20
32
45
31.3
1.65
5
LMES25UU-
LMES25
25
40
58
43.8
1.90
5
LMES30UU-
LMES30
30
47
68
51.8
1.90
6
LMES40UU-
LMES40
38
62
80
60.4
2.20
6
LMES50UU-
LMES50
50
75
100
77.4
2.70
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성