카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LM AJ - 틈새조정형 리니어부싱
삼익정공
리니어 부싱
LM
LM
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/lm/lm/lm_aj.prj},{NB=LM16UUAJ-},{MN=LM16},{LBT=AJ},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=16},{D=28},{L=37},{B=26.5},{W=1.60},{DO=27.0},{H=1.5},{H1=11},{A=60},{LBT1='','LM,Closed Linear Bushing','AJ','LM-AJ,Adjustable Linear Bushing','OP','LM-OP,Open Linear Bushing'},{D1=24.66},{BR=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
ⁿ/ₐ
D
외경
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
W
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
BR
볼열
ⁿ/ₐ
LM06UU AJ-
LM06
6
12
19
13.5
1.10
1.0
10.15
4
LM08SUU AJ-
LM08S
8
15
17
11.5
1.10
1.0
12.90
4
LM08UU AJ-
LM08
8
15
24
17.5
1.10
1.0
12.90
4
LM10UU AJ-
LM10
10
19
29
22.0
1.30
1.0
16.25
4
LM12UU AJ-
LM12
12
21
30
23.0
1.30
1.5
18.00
4
LM13UU AJ-
LM13
13
23
32
23.0
1.30
1.5
19.66
4
LM16UU AJ-
LM16
16
28
37
26.5
1.60
1.5
24.66
5
LM20UU AJ-
LM20
20
32
42
30.5
1.60
1.5
28.50
5
LM25UU AJ-
LM25
25
40
59
41.0
1.85
2.0
34.50
6
LM30UU AJ-
LM30
30
45
64
44.5
1.85
2.5
41.00
6
LM35UU AJ-
LM35
35
52
70
49.5
2.10
2.5
47.50
6
LM40UU AJ-
LM40
40
60
80
60.5
2.10
3.0
53.80
6
LM50UU AJ-
LM50
50
80
100
74.0
2.60
3.0
67.70
6
LM60UU AJ-
LM60
60
90
110
85.0
3.15
3.0
81.50
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성