카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
PBGE - Wear plate
Royme
DIE GUIDING
05 PLATES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/05_plates/wear_plate_pbge.prj},{NB=PBGE.50x100x20},{W1=50},{W2=20},{S=20},{L1=100},{MAT=Bronze + graphite},{HAR=HB > 190},{INFO=Assembly recommendation S=8 : Tornillo TCO S > 8: Tornillo TCC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W1
Width
[mm]
W2
Width between width centers
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L2
Distance between length centers
[mm]
L3
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
PBGE.30x100x12
PBGE.30x100x12
30
0
9.0
15.0
9.0
60
0
A
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation ...
PBGE.40x100x8
PBGE.40x100x8
40
0
9.0
16.4
0.0
60
0
A
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation ...
PBGE.50x100x20
PBGE.50x100x20
50
20
13.5
20.0
13.0
60
0
B
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation ...
PBGE.60x100x16
PBGE.60x100x16
60
30
11.0
18.0
11.0
60
0
B
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation ...
PBGE.80x100x12
PBGE.80x100x12
80
40
9.0
15.0
9.0
60
0
B
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation ...
PBGE.100x100x16
PBGE.100x100x16
100
60
11.0
18.0
11.0
60
0
B
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation ...
PBGE.125x100x20
PBGE.125x100x20
125
85
13.5
20.0
13.0
60
0
E
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성