카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
PAGW - Plate
Royme
DIE GUIDING
05 PLATES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/05_plates/plate_pagw.prj},{NB=PAGW.90x200x45},{W1=90},{L1=200},{S=45},{L6=21},{D1=17},{D2=26},{L3=0},{L4=50},{L5=28},{L2=100},{FORM=A},{MAT=CK45 + Graphite},{HAR=58-60 HRC},{STD=VDI 3387}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W1
Width
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L3
Distance between length centers
[mm]
L4
Distance between width centers
[mm]
L5
[mm]
L2
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
PAGW.63x180x36
PAGW.63x180x36
63
16
13
20
0
36
18
90
A
CK45 + Graphite
58-60 HRC
VDI 3387
PAGW.71x180x36
PAGW.71x180x36
71
16
13
20
0
36
18
90
A
CK45 + Graphite
58-60 HRC
VDI 3387
PAGW.90x200x45
PAGW.90x200x45
90
21
17
26
0
50
28
100
A
CK45 + Graphite
58-60 HRC
VDI 3387
PAGW.112x200x45
PAGW.112x200x45
112
21
17
26
0
50
28
100
A
CK45 + Graphite
58-60 HRC
VDI 3387
PAGW.140x315x45
PAGW.140x315x45
140
26
22
33
80
90
0
150
B
CK45 + Graphite
58-60 HRC
VDI 3387
PAGW.190x315x45
PAGW.190x315x45
190
26
22
33
80
90
0
150
B
CK45 + Graphite
58-60 HRC
VDI 3387
PAGW.240x500x56
PAGW.240x500x56
240
31
26
40
160
160
0
250
B
CK45 + Graphite
58-60 HRC
VDI 3387
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SR4 - Die set
Royme
18.11.2022
ZF3-3460 - Plate
Univer
29.06.2016
AMF 797 - Rhombus-head screws for T-slots
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
08.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성