카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CAVN - CBVN - GUIDE BUSH
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_cavn_cbvn.prj},{NB=CAVN.32x64},{D1=32},{D2=48},{D3=52},{L1=39},{R=33},{L=64},{MAT=Hardened steel},{LX=64,90,120},{INFO=Assembly recommendation with 3x BRE 5 + TCC M5x12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
R
Radius
[mm]
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
CAVN.24x64
CAVN.24x64
24
40
44
34
29
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
CAVN.25x64
CAVN.25x64
25
40
44
34
29
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
CAVN.30x64
CAVN.30x64
30
48
52
39
33
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
CAVN.32x64
CAVN.32x64
32
48
52
39
33
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
CAVN.40x76
CAVN.40x76
40
58
62
49
38
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
CAVN.42x76
CAVN.42x76
42
58
62
49
38
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
CAVN.50x81
CAVN.50x81
50
70
74
54
44
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
CAVN.52x81
CAVN.52x81
52
70
74
54
44
62 ± 2 HRC
Assembly recommendation w...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성