카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
BGW - GUIDE BUSH
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_bgw.prj},{NB=BGW.50x71},{D1=50},{VER=1},{D2=63},{D3=71},{D4=89},{L1=54},{L2=6.3},{L=71},{MAT=Bronze + graphite},{HAR=HB > 190},{CH=6.3},{RX=5.000},{INFO=Assembly recommendation:D1 ≤ 50 = 2 x BRW 20 + TCC M6x16;D1 > 50 = 2 x BRW 32 + TCC M10x20},{STD=DIN 9834}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
BGW.25x40
BGW.25x40
25
32
40
58
30
6.3
40
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation:D...
DIN 9834
BGW.32x50
BGW.32x50
32
40
50
66
38
6.3
50
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation:D...
DIN 9834
BGW.40x63
BGW.40x63
40
50
63
79
48
6.3
63
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation:D...
DIN 9834
BGW.50x71
BGW.50x71
50
63
71
89
54
6.3
71
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation:D...
DIN 9834
BGW.63x80
BGW.63x80
63
80
90
123
61
10.0
80
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation:D...
DIN 9834
BGW.80x100
BGW.80x100
80
100
112
143
78
10.0
100
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation:D...
DIN 9834
BGW.100x125
BGW.100x125
100
125
140
168
104
10.0
125
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation:D...
DIN 9834
BGW.125x160
BGW.125x160
125
160
180
203
130
10.0
160
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation:D...
DIN 9834
BGW.160x200
BGW.160x200
160
200
220
243
168
10.0
200
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation:D...
DIN 9834
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성