카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
R C3I 4000-6301 - Gear reducers R C3I 4000-6301
Rossi
H series Helical and bevel helical gear reducers
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/h02_riduttori_ad_assi_paralleli_e_ortogonali/rc3i_4000_6301_asmtab.prj},{NB=R C3I 5000 UO1A/130 10-000},{IDNR=},{GRANDEZZA=5000},{ESECUZIONE=1},{I=130},{FC=1},{ALCM=0},{RALC=-},{RAV=0},{DA=0},{SFP=0},{IX=130,164,202,256,325},{B3=224},{B6=400},{AA=1125},{A=630},{A1=785},{A2=115},{B=625},{C=410},{D=240},{E=330},{F=M56},{H=560},{H1=370},{K=48},{K1=60},{L=65},{L1=148},{M=930},{M1=785},{R=560},{T=1575},{U=725},{W=1905},{MASSA=4740},{DDM=70},{DDI=55},{DDV=48},{EEM=140},{EEI=110},{EEV=110},{Y1M=2215},{Y1I=2162},{Y1V=2162},{COP1=7.215},{COP2=7.214},{COP4=7.213},{COP5=7.207},{COP6=7.198},{COP7X=7.187},{COP8X=7.191},{COP10=7.206},{PPATH=rc3i_400_631_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
GRANDEZZA
Gear reducer size
[mm]
OLIO
ⁿ/ₐ
AA
a
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CC
c
[mm]
D
Ø
[mm]
E
[mm]
DD
d Ø
[mm]
EE
e
[mm]
Y1
[mm]
F
ⁿ/ₐ
H
h11
[mm]
H1
h12
[mm]
K
Ø
[mm]
K1
H11 Ø
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
MASSA
Mass
[kg]
R C3I 4000 UO1A/130
4000
125
900
505
625
90
500
330
282
190
280
48
110
1752
M45
450
296
39
48
52
116
750
625
450
1260
580
1525
2520
R C3I 4001 UO1A/130
4001
125
900
505
625
90
500
330
282
200
280
48
110
1752
M45
450
296
39
48
52
116
750
625
450
1260
580
1525
2520
R C3I 4500 UO1A/130
4500
132
950
505
675
90
500
358
282
210
300
48
110
1802
M45
450
296
39
48
52
116
750
675
450
1310
580
1575
2880
R C3I 4501 UO1A/130
4501
132
950
505
675
90
500
358
282
220
300
48
110
1802
M45
450
296
39
48
52
116
750
675
450
1310
580
1575
2880
R C3I 5000 UO1A/130
5000
224
1125
630
785
115
625
410
380
240
330
70
140
2215
M56
560
370
48
60
65
148
930
785
560
1575
725
1905
4740
R C3I 5001 UO1A/130
5001
224
1125
630
785
115
625
410
380
250
330
70
140
2215
M56
560
370
48
60
65
148
930
785
560
1575
725
1905
4740
R C3I 5600 UO1A/130
5600
236
1185
630
845
115
625
445
380
270
380
70
140
2275
M56
560
370
48
60
65
148
930
845
560
1635
725
1965
5390
R C3I 5601 UO1A/130
5601
236
1185
630
845
115
625
445
380
280
380
70
140
2275
M56
560
370
48
60
65
148
930
845
560
1635
725
1965
5390
R C3I 6300 UO1A/132
6300
315
1380
770
970
115
695
490
380
300
430
70
140
2540
M56
630
406
48
60
65
148
1070
970
630
1900
795
2230
7380
R C3I 6301 UO1A/134
6301
315
1380
770
970
115
695
490
380
320
430
70
140
2540
M56
630
406
48
60
65
148
1070
970
630
1900
795
2230
7380
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성