카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
R V 100...250 - Gear reducers R V 100...250
Rossi
A series Worm gear reducers and gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/a04_riduttori_e_motoriduttori_a_vite/r_v_100_250_tab.prj},{NB=R V 126 UO2A 10 100000},{GRANDEZZA=126},{AA=125},{A=225},{B=155},{D=60},{C1=155},{D1=32},{E1=58},{G=150},{G0=221},{G1=148},{G2=15},{H=225},{H0=150},{H1=99.5},{H2=100},{H3=275},{K=18},{L=28},{M=215},{N=180},{P=250},{Q=4.0},{T=287},{U=194},{V0=50},{W1=375},{Z=106},{MASS=74},{B3=3.4},{B6=10.0},{B8=8.2},{V5=5.7},{IDNR=},{F=M12x24},{L1=-},{IX1=10,13,16,20,25,32,40,50,63},{IX2=16,20,25,32,40,50,63},{AL1=0, 'No', 1, 'Albero lento normale pos. 1', 2 , 'Albero lento normale pos. 2', 3, 'Albero lento normale bisporgente'},{ALCM1=0,'No'},{ESECUZIONE=1},{I=10},{FC=1},{AL=0},{ALCM=0},{FB5=0},{RALC=0},{SFP=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
GRANDEZZA
Gear reducer size
[mm]
AA
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
Ø H7
[mm]
C0
[mm]
D0
Ø
[mm]
E0
[mm]
C1
[mm]
D1
Ø
[mm]
E1
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
G0
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
h11
[mm]
H0
h11
[mm]
H1
h12
[mm]
H2
h11
[mm]
H3
h11
[mm]
K
Ø
[mm]
L
[mm]
M
Ø
[mm]
N
Ø h6
[mm]
P
Ø
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V0
Ø
[mm]
W1
[mm]
Y1
[mm]
Z
[mm]
MASS
Mass
[kg]
OLIO
Oil quantity
ⁿ/ₐ
R V 100 UO2A 10
100
100
180
131
48
130
28
60
130
28
42
M12x24
170
180
122
11
180
125
84.5
80
225
16
23
165
130
200
3.5
236
165
45
305
370
90
43
1.90
R V 125 UO2A 10
125
125
225
155
60
155
32
80
155
32
58
M12x24
150
221
148
15
225
150
99.5
100
275
18
28
215
180
250
4.0
287
194
50
375
456
106
74
3.40
R V 126 UO2A 10
126
125
225
155
60
155
32
80
155
32
58
M12x24
150
221
148
15
225
150
99.5
100
275
18
28
215
180
250
4.0
287
194
50
375
456
106
74
3.40
R V 160 UO2A 10
160
160
272
183
70
187
38
80
187
38
58
M14x28
180
255
178
15
280
180
118.5
120
340
22
33
265
230
300
4.0
345
232
60
460
522
125
130
5.60
R V 161 UO2A 10
161
160
272
183
75
187
38
80
187
38
58
M14x28
180
255
178
15
280
180
118.5
120
340
22
33
265
230
300
4.0
345
232
60
460
522
125
130
5.60
R V 200 UO2A 13
200
200
342
214
90
232
48
110
235
48
82
M16x32
225
324
222
20
335
225
137.5
135
425
27
40
300
250
350
5.0
431
270
80
560
666
150
233
9.50
R V 250 UO2A 16
250
250
425
250
110
292
60
105
287
55
82
M20x40
280
379
277
20
410
280
163.0
160
530
33
50
400
350
450
5.0
537
320
80
690
776
180
382
17.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MR V 32..81 - Gearmotors MR V 32..81
Rossi
27.02.2024
MR V 100...250 - Gearmotors MR V 100...250
Rossi
27.02.2024
R V 32...81 - Gear reducers R V 32...81
Rossi
27.02.2024
R IV 32...81 - Gear reducers R IV 32...81
Rossi
27.02.2024
MR 3I 50...180 - Gearmotors MR 3I 50...180
Rossi
27.02.2024
MR IV 32...81 - Gearmotors MR IV 32...81
Rossi
27.02.2024
MR IV 100...250 - MR IV 100...250
Rossi
27.02.2024
R IV 100...250 - Gear reducers R IV 100...250
Rossi
27.02.2024
R 2I 140-360 - Gear reducers R 2I 140-360
Rossi
27.02.2024
R 3I 63-401 - Gear reducers R 3I 63-401
Rossi
05.02.2024
MR 2I 50...180 - Gearmotors MR 2I 50...180
Rossi
27.02.2024
MR 2IV 100...126 - Gearmotors MR 2IV 100...126
Rossi
27.02.2024
MR ICI 40-200 - Gearmotors MR ICI 40-200
Rossi
04.04.2024
MR C2I 140-360 - Gearmotors MR C2I 140-360
Rossi
05.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성