slovenčina
English
330 RÜ-EL - Swivel castor
Rollenbau
Institutional Castors
Series 330R up to max. 110 kg
330R-EL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_330r/330r_el/330_ru_el_asmtab.prj},{NB=330 RU10 127 EL},{ORDERNO=330 RU10 127 EL},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=158},{HD=10.5},{SR=102.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 ELK 8},{VER=2},{VERPRA=1},{PPATH=331_ru_el/331_ru_el_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
330 RU10 102 EL
330 RÜ10 102 EL
100x32
90
132
10.5
90.0
Ball bearing
330 RU12 102 EL
330 RÜ12 102 EL
100x32
90
132
12.5
90.0
Ball bearing
330 RU10 127 EL
330 RÜ10 127 EL
125x32
100
158
10.5
102.5
Ball bearing
330 RU12 127 EL
330 RÜ12 127 EL
125x32
100
158
12.5
102.5
Ball bearing
330 RU10 150 EL
330 RÜ10 150 EL
150x32
110
187
10.5
120.0
Ball bearing
330 RU12 150 EL
330 RÜ12 150 EL
150x32
110
187
12.5
120.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성