slovenčina
English
318 PT-GS - Swivel castor
Rollenbau
Institutional Castors
Series 318P/R up to max. 80 kg
318P-GS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_318pr/318p_gs/318p_gs_asmtab.prj},{NB=318 PT 80 GS},{ORDERNO=318 PT 80 GS},{WDAB=80x25},{LC=60},{H=128},{TP=80x80},{HS=60/50x50},{HD=8.5},{SR=78},{WB=Plain bearing},{WHEEL=GS 80x25},{VERPRA=1},{VER=2},{PPATH=318p_gs/318p_gs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
318 PT 60 GS
318 PT 60 GS
60x25
55
106
80x80
60/50x50
8.5
56
Plain bearing
318 PT 80 GS
318 PT 80 GS
80x25
60
128
80x80
60/50x50
8.5
78
Plain bearing
318 PT 100 GS
318 PT 100 GS
100x25
70
149
80x80
60/50x50
8.5
88
Plain bearing
318 PT 125 GS
318 PT 125 GS
125x25
80
176
80x80
60/50x50
8.5
100
Plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성