slovenčina
English
XR-DGBX/DG - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XR up to max. 370 kg
XR-DG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xr/xr_dg/xr_dgbx_dg_asmtab.prj},{NB=XR 125 DGBX},{ORDERNO=XR 125 DGBX},{WDAB=125x38},{LC=110},{H=154},{HD=12.5},{SR=102.5},{WB=Roller bearing},{BODY=XR 125 40},{PLATE=XR 125 40},{SHAFT=XR 125 40},{WHEEL=125 DGBX 12},{BD=12.000},{VER=1},{PPATH=xr_dgbx_dg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XR 80 DGBX
XR 80 DGBX
80x25
55
106
12.5
73.0
Roller bearing
XR 80 DG
XR 80 DG
80x25
55
106
12.5
73.0
Nylon plain bearing
XR 100 DGBX
XR 100 DGBX
100x30
85
128
12.5
87.0
Roller bearing
XR 100 DG
XR 100 DG
100x30
85
128
12.5
87.0
Nylon plain bearing
XR 125 DGBX
XR 125 DGBX
125x38
110
154
12.5
102.5
Roller bearing
XR 125 DG
XR 125 DG
125x38
110
154
12.5
102.5
Nylon plain bearing
XR 150 DGBX
XR 150 DGBX
150x40
150
181
12.5
126.0
Roller bearing
XR 150 DG
XR 150 DG
150x40
150
181
12.5
126.0
Nylon plain bearing
XR 200 DGBX
XR 200 DGBX
200x50
230
240
12.5
159.0
Roller bearing
XR 200 DG
XR 200 DG
200x50
230
240
12.5
159.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성