slovenčina
English
XR-D - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XR up to max. 370 kg
XR-D
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xr/xr_d/xr_d_asmtab.prj},{NB=XR 100 D},{ORDERNO=XR 100 D},{WDAB=100x30},{LC=75},{H=128},{HD=12.5},{SR=87.0},{WB=Nylon plain bearing},{BODY=XR 100 40},{PLATE=XR 100 40},{SHAFT=XR 100 40},{WHEEL=100 D-12},{BD=12.000},{VER=1},{PPATH=xr_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XR 80 D
XR 80 D
80x25
50
106
12.5
73.0
Nylon plain bearing
XR 100 D
XR 100 D
100x30
75
128
12.5
87.0
Nylon plain bearing
XR 125 D
XR 125 D
125x38
90
154
12.5
102.5
Nylon plain bearing
XR 150 D
XR 150 D
150x40
125
181
12.5
126.0
Nylon plain bearing
XR 200 D
XR 200 D
200x50
205
240
12.5
159.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성