slovenčina
English
XF/XLF-DGBX/DG - Fixed castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XD up to max. 370 kg
XD-DG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xd/xd_dg/xf_dgbx_dg_asmtab.prj},{NB=XF 150 DGBX},{ORDERNO=XF 150 DGBX},{WDAB=150x40},{LC=150},{H=181},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{WB=Roller bearing},{VER=3},{BODY=XF 150 50},{SHAFT=XF 150 50},{WHEEL=150 DGBX 15},{BD=15.000},{PD=60.000},{PPATH=xd_dgbx_dg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XF 80 DGBX
XF 80 DGBX
80x30
55
106
102x83
80x60
9
Roller bearing
XF 80 DG
XF 80 DG
80x30
55
106
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
XF 100 DGBX
XF 100 DGBX
100x30
85
128
102x83
80x60
9
Roller bearing
XF 100 DG
XF 100 DG
100x30
85
128
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
XF 125 DGBX
XF 125 DGBX
125x38
110
154
102x83
80x60
9
Roller bearing
XF 125 DG
XF 125 DG
125x38
110
154
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
XF 150 DGBX
XF 150 DGBX
150x40
150
181
135x110
105x80
11
Roller bearing
XLF 150 DGBX
XLF 150 DGBX
150x40
150
181
102x83
80x60
9
Roller bearing
XF 150 DG
XF 150 DG
150x40
150
181
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
XLF 150 DG
XLF 150 DG
150x40
150
181
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
XF 160 DGBX
XF 160 DGBX
160x40
160
191
135x110
105x80
11
Roller bearing
XLF 160 DG
XLF 160 DG
160x40
160
191
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
XF 200 DGBX
XF 200 DGBX
200x50
230
240
135x110
105x80
11
Roller bearing
XF 200 DG
XF 200 DG
200x50
230
240
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성