slovenčina
English
INF/INVF-PBX/P/PL - Fixed castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_p/inf_pbx_p_pl_asmtab.prj},{NB=INF 125 PBX},{ORDERNO=INF 125 PBX},{WDAB=125x30},{LC=250},{H=155},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{WB=Roller bearing},{VER=3},{BODY=INF 125 40},{SHAFT=INF 125 40},{WHEEL=125 PLLB 15},{BD=15.000},{PD=80.000},{PPATH=in_pbx_p_pl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
INF 80 PBX
INF 80 PBX
80x30
120
100
105x85
80x60
9
Roller bearing
INF 80 P
INF 80 P
80x30
120
100
105x85
80x60
9
Nylon plain bearing
INVF 100 PBX
INVF 100 PBX
100x30
175
125
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 100 PBX
INF 100 PBX
100x30
125
125
105x85
80x60
9
Roller bearing
INVF 101 P
INVF 101 P
100x30
250
125
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
INF 100 P
INF 100 P
100x30
125
125
105x85
80x60
9
Nylon plain bearing
INF 125 PBX
INF 125 PBX
125x30
250
155
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 125 PL
INF 125 PL
125x30
225
155
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
INF 150 PBX
INF 150 PBX
150x40
250
180
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 150 PL
INF 150 PL
150x40
250
180
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
INF 175 PBX
INF 175 PBX
175x50
250
217
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 175 P
INF 175 P
175x50
250
217
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
INF 200 PBX
INF 200 PBX
200x50
250
230
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 200 P
INF 200 P
200x50
250
230
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성